RK203シリーズ 20型金属軸タイプ

RK203シリーズ 20型金属軸タイプ
  • 数量スライド割引
通常単価:
661
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

20型金属軸タイプのロータリボリューム。
【特長】
・バーチカルマウントタイプの重トルクタイプ。
・クリック位置、クリックトルク、感触のカスタマイズに対応可能。
・同一形状でエンコーダ(EC20A)と可変抵抗器の両方に対応可能(プッシュスイッチ無しタイプのみ)。
【用途】
・カーエアコンの温度、風量、モード調節。
・カーオーディオの音量調整等。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

RK203111000V

RK203シリーズ 20型金属軸タイプの詳細

RK203シリーズ 20型金属軸タイプ イメージ

RK203シリーズ 20型金属軸タイプ イメージ

項目仕様
ボリュームエンコーダ
定格0.05W1mA 5V DC
全抵抗値許容差±20%-
最高使用電圧50V AC, 30V DC-
クリックトルク40±20mN・m
動作寿命30,000 cycles
使用温度範囲-40℃~+85℃-30℃~+80℃

ラインナップ

製品番号抵抗変化特性全抵抗値
(kΩ)
抵抗素子数取付方向回転角度ポジション数クリックトルク
(mN・m)
操作部長さ(mm)操作部形状
RK203111000V1B10単連Vertical220°1740±2030平軸

RK203シリーズ 20型金属軸タイプの寸法

回路図(RK203)

回路図(RK203)

(単位:mm)

外形図

外形図

(単位:mm)

プリント基板取付穴寸法図(挿入側より見る)

プリント基板取付穴寸法図(挿入側より見る)

添付部品

(単位:mm)

ナット

ナット

(単位:mm)

ワッシャ

ワッシャ

タイプ20mm size
シリーズRK203
1軸
単連
端子取付方向Vertical
軸受固定方法ねじ止め
使用温度範囲-40℃~+85℃
動作寿命30,000 cycles
電気的性能全抵抗値(kΩ)10
抵抗変化特性B
定格電力0.05W
残留抵抗値-
最大減衰量(音量用)
相互偏差(2連以上の音量用)-
絶縁抵抗10MΩ min. 250V DC
耐電圧300V AC for 1minute
センタタップなし
機械的性能クリック17
回転止め強度0.5 N・m
軸押引強度100N max.
耐振性10~55~10Hz/分、全振幅1.5mm、X, Y, Z 3方向、各2時間
軸形状平軸
端子形状差し込み
付属スイッチ-
型番
RK203111000V
型番関連通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
機械的仕様

661円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

端子形状:PCボード用

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

RK163シリーズ 16型金属軸タイプ 画像

RK163シリーズ 16型金属軸タイプ

アルプス電気

汎用性に富んだ製品仕様バラエティで各種コントロールに対応。

RK09K・RK09Dシリーズ 9型絶縁軸スナップインタイプ 画像

RK09K・RK09Dシリーズ 9型絶縁軸スナップインタイプ

アルプス電気

本体幅9.8mmの小型タイプで、高密度セット設計に対応。

RK09Lシリーズ 9型金属軸スナップインタイプ 画像

RK09Lシリーズ 9型金属軸スナップインタイプ

アルプス電気

各種コントロール用に最適な単連、2連タイプ。

基本情報

実装タイプ スルーホール 最大抵抗値(単位) kΩ 最大抵抗値(数値) 10
定格電力 0.05W 許容誤差 ±20% 調整タイプ 上部調整
アクチュエータ長 30mm アクチュエータタイプ 平軸 シリーズ RK203
メーカー荷姿 トレイ 販売荷姿 ばら 回路構成 単連
抵抗変化特性 1B 軸受固定方法 ねじ止め

RK203シリーズ 20型金属軸タイプの型番RK203111000Vのページです。
型番RK203111000Vに関する仕様情報を記載しております。

RK203111000Vで型番確定

RK203シリーズ 20型金属軸タイプのレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • パッシブボリュームボックス製作2019/07/31
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    操作感の重さが高級なフィーリングです、質感を出したい場合はオススメの一品です。
    2連タイプ販売希望です。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)