0.7m 巻取り式USB延長ケーブル(Aタイプ)

0.7m 巻取り式USB延長ケーブル(Aタイプ)
通常単価:
1,994
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【特長】
・対応機種:USB3.0/2.0/1.1(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0/2.0/1.1(Aオスタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器
・ケーブル長:0.7m
・重量:48g
・コネクタ形状:USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-A)メス
・パソコンと、ハードディスク、マウス、キーボードなどの機器を延長して接続できるUSB3.0ケーブルです。
・USB3.0規格に準拠し、5Gbpsの高速データ転送が可能です。
・コンパクトに収納できるコード巻き取り式
・ケーブルはワンタッチで収納可能です。
・金メッキピンコネクタを採用
・JAN:4548745877915

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、SDHC4・SDHC10カードはこちら
    2、パネルマウント シールド付JJアダプタ(中継用ジャック) STP・CAT5eはこちら
    3、高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA764AC-11A

型番
EA764AC-11A
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,994円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

0.7m 巻取り式USB延長ケーブル(Aタイプ)の型番EA764AC-11Aのページです。
型番EA764AC-11Aに関する仕様情報を記載しております。

EA764AC-11Aで型番確定

0.7m 巻取り式USB延長ケーブル(Aタイプ)のレビュー