• 2018/10/21 8:00 ~ 21:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 北海道地震の影響により、勇払郡厚真町の注文は停止させていただいております。 【10/9 9:00】

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

USB2.0ハブ(ACアダプタ付) U2H-AN4SWH

USB2.0ハブ(ACアダプタ付) U2H-AN4SWH
通常単価:
2,323
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

ACアダプタが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプの4ポートUSBハブ。
【特長】
・セルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きな機器を使用する時にも、安定した電源供給が可能。
・フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備しており、幅広のUSB機器を接続するのに便利。
・通信状態を確認できるLEDランプ付。
・収納、持ち運びに便利なケーブル一体型。
・ケーブル長は、ゆったり接続できる1.5m。
【用途】
・USB接続の口を増やしたいとき。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

U2H-AN4SWH

USB2.0ハブ(ACアダプタ付)U2H-AN4SWHの仕様

USB2.0ハブ(ACアダプタ付)U2H-AN4SWHの外観

USB2.0ハブ(ACアダプタ付)U2H-AN4SWHの外観

USB2.0ハブ(ACアダプタ付)U2H-AN4SWHのパッケージ

USB2.0ハブ(ACアダプタ付)U2H-AN4SWHのパッケージ

ACアダプタで安定した電源供給が可能

ACアダプタで安定した電源供給が可能

付属のACアダプタを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなハードディスクドライブやDVDドライブなどを使用する時にも、安定した電源供給が可能。
※画像の商品はU2H-AN4SBKです。

幅広のUSB機器接続に便利なサイドポート

幅広のUSB機器接続に便利なサイドポート

フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備しており、幅広のUSB機器を接続するのに便利。
※画像の商品はU2H-AN4SBKです。

  • 通信状態を確認できるLEDランプ付。
  • 収納・持ち運びに便利なケーブル一体型で、ケーブル長は、ゆったり接続できる1.5m。
インターフェイスUSB2.0
コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB Ax1/周辺機器側(ダウンストリームポート):USB Ax4
対応OSWindows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Macintosh OS X 10.11 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
最大転送速度USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
アップストリーム(パソコン側)ポート数1ポート
ダウンストリーム(周辺機器側)ポート数4ポート
USBケーブル方式USB2.0
USBケーブル長約1.5m(コネクタを除く)
電源方式セルフパワー
供給可能電流4ポート合計最大2,000mA(各ポート500mA未満)
DCケーブル長(付属ACアダプター)約1.4m(コネクタを除く)
カラーホワイト
外形寸法約幅82.5×奥行28.0×高さ11.0mm(ケーブルを除く)
重量約50.0g
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
付属品専用ACアダプター
使用可能地域本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
電気用品安全法PSE適合(ACアダプター)

※ 仕様は予告なく変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

型番
U2H-AN4SWH
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,323円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

USB2.0ハブ(ACアダプタ付) U2H-AN4SBK 画像

USB2.0ハブ(ACアダプタ付) U2H-AN4SBK

エレコム

ACアダプタが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプの4ポートUSBハブです。フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備しており、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。

USB2.0ハブ(コンパクトタイプ) 画像

USB2.0ハブ(コンパクトタイプ)

エレコム

パソコンに接続することで、1つのUSBポートを4つに増やせるUSB2.0ハブです。フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。

4ポート USB ハブ 画像

4ポート USB ハブ

ミスミ

ケーブル長さ40cm、USB2.0対応の4ポートハブ。1つのUSBポートを4つに増やすことができます。

USB2.0ハブ(ACアダプタ付) U2H-AN4SWHの型番U2H-AN4SWHのページです。
型番U2H-AN4SWHに関する仕様情報を記載しております。

U2H-AN4SWHで型番確定

USB2.0ハブ(ACアダプタ付) U2H-AN4SWHのレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • ケーブル長があるので大回りさせて使える。2018/09/05
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    今更USB2.0のHUBですが、ノートのポートが足りなくなったので購入しました。
    ケーブル長があるので最短距離ではなくPCの後ろを大きく迂回させられるので、ケーブルが目につかないよう、作業の邪魔にならないように使えるので助かります。
    ACアダプタも付属しているのでセルフパワーで使えますから電流供給能力も大丈夫です。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)