トリプルタップ(アンダータイプ)

トリプルタップ(アンダータイプ)

【特長】
耐熱性に優れたユリア樹脂を使用。1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップ。
【商品仕様】
・1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップです。
・薄型タイプなので狭いスペースでの使用にも最適です。
・狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
・プラグの刃の根元に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
・耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
・下面に3口差し込み口があります。
・本体差込口形状:2ピン
・本体差込口個数:3個口
・プラグ仕様:2ピン
・定格:125V・15A・1500W
・絶縁キャップ付きプラグ:○
・スイングプラグ:○
・カラー:ブラック
・材質:本体:ユリア樹脂、 差込口:ユリア樹脂
・外形寸法:幅88mm×奥行46mm×高さ14mm
・質量:66g
・使用可能地域:本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
・電気用品安全法:PSE適合
・JANコード:4953103276840

型番

商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

T-TR05-2300BK

型番
T-TR05-2300BK
型番通常単価スライド値引通常
出荷日

435円

4日目

Loading...

  1. 1

トリプルタップ(アンダータイプ)の型番T-TR05-2300BKのページです。
型番T-TR05-2300BKに関する仕様情報を記載しております。

トリプルタップ(アンダータイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)