• 2017/9/24 16:00 ~ 22:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。

シャッタータップ「flecc barra」

シャッタータップ「flecc barra」

【特長】
デスクの上で冴えわたる洗練されたデザイン。いつも手元に置いておきたくなるスタイリッシュなシャッタータップ“flecc barra(フレック バッラ)"。
【商品仕様】
・差込口を斑点のようにデザインしたスタイリッシュなシャッタータップ“flecc barra(フレック バッラ)"です。
・差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
・未使用の差込口にホコリが侵入するのを防ぐために、すべての差込口にシャッターが付いています。
・電源コードを底面近くに配置した低重心設計を採用し、卓上での安定感を実現しています。
・トップとフロントに1つずつ差込口を配置しているので、ACアダプタなどの幅広の機器を接続するのにも便利です。
・プラグの刃の根元に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
・電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
・狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
・プラグ仕様は2ピン式で、コンパクトな2個口タイプです。
・本体差込口形状:2ピン
・本体差込口個数:2個口
・プラグ仕様:2ピン
・コード長:2.0m
・定格:125V・15A・1500W
・ほこりシャッター:○
・絶縁キャップ付きプラグ:○
・二重被ふく:○
・スイングプラグ:○
・カラー:ホワイト
・材質:本体:PCラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
・外形寸法:幅33mm×奥行65mm×高さ25mm ※コード部分及びプラグ部分を除く
・質量:約200g
・使用可能地域:本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
・電気用品安全法:PSE適合
・JANコード:4953103288102

型番

商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

T-NFL01-2220WH

型番
T-NFL01-2220WH
型番通常単価スライド値引通常
出荷日

1,284円

4日目

Loading...

  1. 1

シャッタータップ「flecc barra」の型番T-NFL01-2220WHのページです。
型番T-NFL01-2220WHに関する仕様情報を記載しております。

シャッタータップ「flecc barra」のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)