両面挿せるUSB延長ケーブル(A-Aメス)(1m・ブラック) KU-REN1

両面挿せるUSB延長ケーブル(A-Aメス)(1m・ブラック) KU-REN1
通常単価:
668
通常出荷日:
5日目

USB Aコネクタの向きを気にせず挿せるUSB2.0延長ケーブル。
【特長】
・1m・ブラック。
・二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守る。
・芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用している。
・内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施している。
・外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れている。
・錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用している。

(i)ご注意

  • 【LANケーブル商品のプロモーション】
     1、CAT5e(シールド付き)、"ロープライス品"はこちら
     2、CAT5e(シールド付き)、"長さ指定をご希望の方"はこちら
     3、LANケーブルのご選定にお困りの方はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

KU-REN1

両面挿せるUSB延長ケーブル(A-Aメス)(1m・ブラック)の仕様

両面挿せるUSB延長ケーブル(A-Aメス)(1m・ブラック)

両面挿せるUSB延長ケーブル(A-Aメス)(1m・ブラック)

両面挿せるUSB延長ケーブル(A-Aメス)(1m・ブラック)結線図

両面挿せるUSB延長ケーブル(A-Aメス)(1m・ブラック)結線図

両面挿せるUSB延長ケーブル(A-Aメス)(1m・ブラック) パッケージ

両面挿せるUSB延長ケーブル(A-Aメス)(1m・ブラック) パッケージ

  • 各社パソコンに対応。
  • 480Mbpsの高速伝送USB2.0ケーブル、USB2.0で規定されたケーブル性能をクリアした製品。
  • 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、ほとんどのノイズから守る。
  • 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用。
  • 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。

この製品の詳細

特長

  • USB Aコネクタを持つ機器の延長に便利なUSB延長ケーブル。
  • ※ 延長するケーブルと合わせて最大5mまで。
  • USB Aコネクタ(オス)の表・裏を気にせず「両面挿せる」USBケーブル。
  • ※ メスコネクタ側は両面挿せるコネクタではありません。
  • USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルで、SB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続可能。
  • ※ USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。
  • ※ USB2.0規格には延長ケーブルの規格はありません。
  • ※ USB2.0でのご使用の際には、サンワサプライ製USB2.0認証ケーブル(4.0m以内)と合わせてご使用ください。
  • ※ USB1.1でのご使用の際には、4.0m以内のUSBケーブルと合わせてご使用ください。
  • ※ USB2.0/1.1いずれの場合でもUSB機器や環境の差、合わせてご使用されるケーブルの品質の差によっては正常に動作しない場合があります。

仕様

カラーブラック
ケーブル長約1m
コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Aコネクタメス
ケーブル直径約3.8mm
線材規格(UL)UL2725

対応機種

対応機種<パソコン>
各社Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズ、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Power Mac G5・ G4・G3、PowerBook G4・G3、iBookシリーズなど
※USBポートを持っている機種に対応します。
<周辺機器>
USBマウス、USBキーボード、USBフラッシュメモリなどのUSB Aコネクタ オスを持つUSB機器
型番
KU-REN1
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

668円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

USB2.0 A-Bタイプケーブル 画像

USB2.0 A-Bタイプケーブル

ミスミ

USB-AタイプをBタイプに変換、最安値のUSBケーブルです。日本・中国で共通型番を採用しました。

パネルマウントUSBアダプタ 画像

パネルマウントUSBアダプタ

ミスミ

Φ22mmパネル取付けUSBアダプタ(防塵タイプ)。パネル取付けにより盤の扉を開けずに盤内外のデータ中継ができます。

結束バンド(電源コード結束タイプ) 画像

結束バンド(電源コード結束タイプ)

ミスミ

計器類やコンピュータ周辺機器、家電製品などの電源コードを、簡単に束ねるための結束バンドです。材質は軟質ポリエチレンを採用しており、コードを傷つけません。

両面挿せるUSB延長ケーブル(A-Aメス)(1m・ブラック) KU-REN1の型番KU-REN1のページです。
型番KU-REN1に関する仕様情報を記載しております。

KU-REN1で型番確定

両面挿せるUSB延長ケーブル(A-Aメス)(1m・ブラック) KU-REN1のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)