両面挿せるUSB延長ケーブル(A-Aメス)(0.5m・ブラック) KU-REN05

両面挿せるUSB延長ケーブル(A-Aメス)(0.5m・ブラック) KU-REN05
  • 数量スライド割引
通常単価:
1,584
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

USBAコネクタの向きを気にせず挿せるUSB2.0延長ケーブル。(0.5m・ブラック)
【特長】
・両面挿せるUSBAコネクタオス採用。
・USBAコネクタ(オス)の表・裏を気にせず「両面挿せる」USBケーブル。
・USB2.0/USB1.1両対応
・USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブル。
・二重シールドケーブル
・芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用。
・モールドコネクタ

(i)ご注意

  • 【LANケーブル商品のプロモーション】
     1、CAT5e(シールド付き)、"ロープライス品"はこちら
     2、CAT5e(シールド付き)、"長さ指定をご希望の方"はこちら
     3、LANケーブルのご選定にお困りの方はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

KU-REN05

両面挿せるUSB延長ケーブル(A-Aメス)の仕様

両面挿せるUSB延長ケーブル(A-Aメス)

両面挿せるUSB延長ケーブル(A-Aメス)

両面挿せるUSB延長ケーブル(A-Aメス) 結線図

両面挿せるUSB延長ケーブル(A-Aメス)結線図

両面挿せるUSB延長ケーブル(A-Aメス) パッケージ

両面挿せるUSB延長ケーブル(A-Aメス)パッケージ

  • 各社パソコンに対応。
  • 480Mbpsの高速伝送USB2.0ケーブル。USB2.0で規定されたケーブル性能をクリアした製品。
  • 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施している。
  • 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用。
  • 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施してるので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。
  • 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用。

この製品の詳細

特長

  • 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守る。
  • 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れている。
  • サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用。

仕様

カラーブラック
ケーブル長約0.5m
コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Aコネクタメス
ケーブル直径約3.8mm
線材規格(UL)UL2725

対応機種

対応機種<パソコン>
各社Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズ、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Power Mac G5・ G4・G3、PowerBook G4・G3、iBookシリーズなど
※USBポートを持っている機種に対応します。
<周辺機器>
USBマウス、USBキーボード、USBフラッシュメモリなどのUSB Aコネクタ オスを持つUSB機器
型番
KU-REN05
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,584円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

USB2.0 A-Bタイプケーブル 画像

USB2.0 A-Bタイプケーブル

ミスミ

USB-AタイプをBタイプに変換、最安値のUSBケーブルです。日本・中国で共通型番を採用しました。

パネル取付けUSBケーブル(USB3.0, 2.0) 画像

パネル取付けUSBケーブル(USB3.0, 2.0)

ミスミ

パネルアングルタイプUSBケーブルです。省スペース設計、パネル後背方向のサイズが29.5mm。

USB2.0 Aタイプ両端ケーブル 画像

USB2.0 Aタイプ両端ケーブル

ミスミ

両端がUSB-Aタイプの最安値USBケーブルです。日本・中国で共通型番を採用しました。定格電圧30V・シールドつき。

両面挿せるUSB延長ケーブル(A-Aメス)(0.5m・ブラック) KU-REN05の型番KU-REN05のページです。
型番KU-REN05に関する仕様情報を記載しております。

KU-REN05で型番確定

両面挿せるUSB延長ケーブル(A-Aメス)(0.5m・ブラック) KU-REN05のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)