• 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

雷ガードタップ(3P・8個口・2.5m・ホワイト) TAP-SP306

雷ガードタップ(3P・8個口・2.5m・ホワイト) TAP-SP306
通常単価:
3,367
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

一括集中スイッチ、ブレーカー付き雷ガードタップ(3P・8個口・2.5m・ホワイト)。
【特長】
・一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFが可能。
・雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガード。雷ガード作動中確認ランプ付き。
・ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止。
・トラッキング対策適用範囲拡大対応。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)。
・スチール机に仮固定できるマグネット付き。壁等に仮固定できるフック穴付き。
・PSE(電気用品安全法)技術基準適合品。
【用途】
・コンセントから離れた場所への電源供給に使用。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TAP-SP306

雷ガードタップ(3P・8個口・2.5m・ホワイト)の詳細

雷ガードタップ(3P・8個口・2.5m・ホワイト) TAP-SP306:関連画像

雷ガードタップ(3P・8個口・2.5m・ホワイト)TAP-SP306 パッケージイメージ

雷ガードタップ(3P・8個口・2.5m・ホワイト) TAP-SP306:関連画像

雷ガードタップ(3P・8個口・2.5m・ホワイト)詳細イメージ

雷ガードタップ(3P・8個口・2.5m・ホワイト)の仕様

  • カラー:ホワイト
  • 定格容量:15A、125V(1,500Wまで)
  • プラグ仕様:3P(3P-2P変換アダプタ付き)
  • 差込口:3P、8個口
  • 電源コード長:2.5m
  • 電源コード太さ:8.5mm
  • 本体サイズ:W260mm×D90mm×H31mm
  • バリスタ電圧:470V
  • 制限電圧:775V
  • サージ耐量:4,500A(1回)、2,500A(2回)
  • 使用地域:日本国内のみ、日本以外では使用不可
  • 認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品

雷ガードタップ(3P・8個口・2.5m・ホワイト)の寸法

 

(単位:mm)

 

雷ガードタップ(3P・8個口・2.5m・ホワイト) TAP-SP306:関連画像

雷ガードタップ(3P・8個口・2.5m・ホワイト) 寸法図

注意事項

ブレーカー作動時間について

接続している機器の消費電力の合計が1,500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。

  • ※ 消費電力が1,500Wを超えても、すぐに電源は切れません。オーバーした消費電力の%によって、ブレーカーが作動するまでの時間は異なります。
  • 135%オーバー時(2,025W):約1時間
  • 200%オーバー時(3,000W):約4~50秒
  • 300%オーバー時(4,500W):約0.8~12秒
  • 500%オーバー時(7,500W):約0.3~4秒
  • ※ 室温25℃の場合。

ブレーカーが作動した場合

一度接続した機器をタップから外し、1,500W以下になるように機器を取り除き、リセットボタンを押してください。

型番
TAP-SP306
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,367円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

雷ガードタップ(3P・8個口・2.5m・ホワイト) 画像

雷ガードタップ(3P・8個口・2.5m・ホワイト)

サンワサプライ

一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON・OFFできます。

ACコード 固定長(PSE) 両端付き 画像

ACコード 固定長(PSE) 両端付き

ミスミ

定格7A-125VのC13ソケット付コードです。

ACコード 固定長(PSE、UL、CSA) 両端付き(3カ国同時認証商品) 画像

ACコード 固定長(PSE、UL、CSA) 両端付き(3カ国同時認証商品)

ミスミ

定格15A-125V、3カ国同時認証両端タイプです。

雷ガードタップ(3P・8個口・2.5m・ホワイト) TAP-SP306の型番TAP-SP306のページです。
型番TAP-SP306に関する仕様情報を記載しております。

TAP-SP306で型番確定

雷ガードタップ(3P・8個口・2.5m・ホワイト) TAP-SP306のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)