• 2018/5/24 20:30 ~ 5/25 3:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

雷ガードタップ(2P・5個口・1.5m)

雷ガードタップ(2P・5個口・1.5m)
通常単価:
1,389
通常出荷日:
40日目

【特長】
・内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷からパソコンをガードします。
・LED確認ランプ付き雷ガード内蔵です。
・ブレーカー内蔵で電力オーバーによる発熱や火災事故を防ぎます。接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。〈 ご注意 〉※消費電力が1500Wを超えても、すぐに電源は切れません。オーバーした消費電力の%によって、ブレーカーが作動するまでの時間は異なります。・135%電力オーバー時(2025W)/約1時間・200%電力オーバー時(3000W)/約4~50秒・300%電力オーバー時(4500W)/約0.8~12秒・500%電力オーバー時(7500W)/約0.3~4秒※室温25℃の場合。〈 ブレーカーが作動した場合 〉 ※一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、ボタンをリセット側にして再度ONにしてください。
・一括集中スイッチ付きで、機器をまとめてON・OFFできます。
・断線しにくい二重被覆構造でコードを守ります。
・L型プラグ採用で、狭い場所でもスッキリ配線できます。
・プラグの刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いています。〈 トラッキング火災とは 〉 長い間プラグの抜き差しを行わないと、コンセントとプラグのすき間にホコリなどが溜まり、湿気を帯びることがあります。この状態で、電圧がかかっていると、コンセント表面を伝わってプラグの刃と刃の間に漏れ電流が流れることがあり、微小な火花放電が発生します。それにより表面が劣化し、炭化導電路(トラック)が形成され絶縁破壊が起きます。このような現象をトラッキングと呼んでいます。この結果、プラグとコンセントの接している間から急激に炎が発生することがあり、火災事故の原因にもなります。
【商品仕様】
・定格容量:15A・125V(1500Wまで)
・プラグ仕様:2P(絶縁キャップ付きL型プラグ)
・バリスタ電圧:270V
・制限電圧:455V
・サージ耐量:2500A
・差込口:2P・5個口
・電源コード長:1.5m
・サイズ:W227×D43×H24.5mm
・重量:272g
・JAN:4969887834831

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TAP-SP215

型番
TAP-SP215
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,389円

1個

40日目

Loading...

  1. 1

雷ガードタップ(2P・5個口・1.5m)の型番TAP-SP215のページです。
型番TAP-SP215に関する仕様情報を記載しております。

TAP-SP215で型番確定

雷ガードタップ(2P・5個口・1.5m)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)