• 2018/2/22 20:30 ~ 2/23 2:00 と 2018/2/25 8:00 ~ 2/26 0:30 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。
  • 大雪の影響により福井県にて商品のお届けに遅延が発生しております。そのため、到着日・到着時間指定はお受けいたしかねますのでご了承ください。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指示、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

抜け防止ロック電源コード(2m・ブラック)

抜け防止ロック電源コード(2m・ブラック)
通常単価:
4,605
通常出荷日:
4日目

【特長】
・サーバーやパソコン、医療機器など、大切な機器の電源に対応し、金具やワイヤーなどの取り付け作業なしで抜け止め対策が可能です。
・独自の設計で標準的なIEC規格(IEC C13)の差込口に対応しています。
・サーバールーム、データセンター、医療施設、放送局、ミリタリーなど、信頼性の高さが求められる場所での使用が主な用途です。
・RoHS指令に対応した製品です。
・エイム電子(株)製です。
【商品仕様】
・カラー:ブラック
・定格容量:12A・125V(1200Wまで)
・コネクタ仕様:3Pメス(IEC C13)
・プラグ仕様:3Pオス(IEC C14)
・電源コード長:2m
・認証:PSE※本製品は日本国内仕様です。国外では使用できません。
・JAN:4969887834121

型番

1 の型番候補があります候補を表示

APW12-C14C13LK02

型番
APW12-C14C13LK02
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

4,605円

1個

4日目

Loading...

  1. 1

抜け防止ロック電源コード(2m・ブラック)の型番APW12-C14C13LK02のページです。
型番APW12-C14C13LK02に関する仕様情報を記載しております。

抜け防止ロック電源コード(2m・ブラック)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

新機能のご案内

以下をお知らせする領域です。

  • 型番確定までの仕様・寸法の選択数
  • 現在の確定している型番
  • 追加工できる型番のご案内

型番APW12-C14C13LK02で確定しました。