• 2018/2/25 8:00 ~ 2/26 0:30 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。
  • 大雪の影響により福井県にて商品のお届けに遅延が発生しております。そのため、到着日・到着時間指定はお受けいたしかねますのでご了承ください。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指示、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

電源タップ(3P・4個口・5m)

電源タップ(3P・4個口・5m)
通常単価:
2,489
通常出荷日:
4日目

【特長】
・保護被覆付きで、断線しにくい丈夫なコードを使用しています。
・差込口にユリア樹脂材を使用し、熱に強い構造になっています。
・2Pアースコード付きスイングプラグです。
・プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。
・ゴミが少なく環境に優しい簡易袋パッケージ仕様です。
・RoHS指令に対応した製品です。EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
【商品仕様】
・定格容量:15A・125V(1500Wまで)
・プラグ仕様:2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ、アースコード付き)
・差込口:3P・4個口
・電源コード長:5m
・本体サイズ:W215×D45×H29.6mm
・重量:585g
・材質:ケース/難燃性ABS樹脂差込口/ユリア樹脂
・JAN:4969887836040

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TAP-N3450N

型番
TAP-N3450N
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,489円

1個

4日目

Loading...

  1. 1

電源タップ(3P・4個口・5m)の型番TAP-N3450Nのページです。
型番TAP-N3450Nに関する仕様情報を記載しております。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

新機能のご案内

以下をお知らせする領域です。

  • 型番確定までの仕様・寸法の選択数
  • 現在の確定している型番
  • 追加工できる型番のご案内

型番TAP-N3450Nで確定しました。