• 2017/9/24 16:00 ~ 22:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。

電源タップ(2P・7個口・5m)

電源タップ(2P・7個口・5m)

【特長】
・一括集中スイッチで5個口をON・OFFすることができます。2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器(電話、FAX、モデムなど)の接続に便利です。
・スチール机などに簡単に取り付けできるマグネット付きです。
・パイロットランプ付き集中スイッチですので通電状態が一目で分かり、消し忘れが防止できます。
・差込口は抜け止めタイプで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。
・スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線できます。
・雷サージ吸収素子内蔵で恐ろしい雷から機器を守ります。
・トラッキング火災の予防に有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。
・環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。
【商品仕様】
・定格容量:15A・125V(1500Wまで)
・差込口:2P・7個口(抜け止めタイプ)
・差込口間ピッチ:35mm
・プラグ仕様:2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ)
・電源コード長:5m
・本体サイズ:05×D50×H31mm
・JAN:4969887835760

型番

商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

TAP-MG27FN2-5

型番
TAP-MG27FN2-5
型番通常単価スライド値引通常
出荷日

2,389円

4日目

Loading...

  1. 1

電源タップ(2P・7個口・5m)の型番TAP-MG27FN2-5のページです。
型番TAP-MG27FN2-5に関する仕様情報を記載しております。

電源タップ(2P・7個口・5m)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)