• お盆期間の8/13~8/15は、営業は行っておりますが、商品の出荷は行っておりません。8/13~8/17は、物量増により配送遅延が発生する可能性があります。
    また、AM/PM指定・着日指定を受けましてもお届け日時をお約束できない可能性があります。日数の余裕を持ってご注文いただきますようお願い申し上げます。
  • 西日本を中心とした大雨で被災された皆さまに謹んでお見舞い申し上げます。 大雨の影響で一部地域への商品の発送・お届けに遅延が発生しております。 到着日・到着時間指定もお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 お急ぎのお客さまにはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

節電タップ(3P・6個口・2m・ホワイト) TAP-S23

節電タップ(3P・6個口・2m・ホワイト) TAP-S23
通常単価:
2,975
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

便利な個別スイッチが付いた省エネ型節電国内規格電源タップ。
【特長】
・6個の独立したランプ付きスイッチで、使用する機器だけ電源をON・OFF可能。
・スチール机などに簡単に取り付けられるマグネット付き。
・LED確認ランプ付き雷ガード内蔵。
・壁などに仮固定できるフック穴付き。
・プラグの刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップを装備。
・アースコード先端には保護キャップ付き。
【用途】
・節電対策に便利。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TAP-S23

この商品の特長

節電タップ(3P・6個口・2m・ホワイト) TAP-S23:関連画像

6個の独立したランプ付きスイッチにより使用する機器だけ電源をON/OFFできる。

節電タップ(3P・6個口・2m・ホワイト) TAP-S23:関連画像

部位説明

節電タップ(3P・6個口・2m・ホワイト) TAP-S23:関連画像

トラッキング火災予防

節電タップ(3P・6個口・2m・ホワイト) TAP-S23:関連画像

壁などに仮固定できるフック穴付き

節電タップ(3P・6個口・2m・ホワイト) TAP-S23:関連画像

断線しにくい丈夫なコード

節電タップ(3P・6個口・2m・ホワイト) TAP-S23:関連画像

寸法図

  • サーキットブレーカー内蔵で、接続している機器の消費電力の合計が1,500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れる。
  • ※ 作動した場合、一度接続した機器をタップから外し、1,500W以下になるように機器を取り除き、リセットボタンを押してください。

仕様

定格容量 15A・125V(合計1500Wまで)
プラグ仕様 2P(トラッキング予防絶縁キャップ付きスイングプラグ)
差込口 3P・6個口
電源コード長 2m
サイズ W324×D73×H31.5mm
材質 本体/難燃性ABS樹脂
差込部/ユリア樹脂
型番
TAP-S23
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,975円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

雷ガードタップ(2P・6個口・2m) TAP-SP214 画像

雷ガードタップ(2P・6個口・2m) TAP-SP214

サンワサプライ

LED確認ランプ付き雷ガード内蔵。
コンセント部に熱に強いユリア樹脂を採用。

雷ガードタップ(3P・6個口・1.5m) TAP-SP304 画像

雷ガードタップ(3P・6個口・1.5m) TAP-SP304

サンワサプライ

内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷からパソコンをガード。

安全ブレーカータップ(オフィス・工場用・3P・6個口・1m) TAP-BR36A-1 画像

安全ブレーカータップ(オフィス・工場用・3P・6個口・1m) TAP-BR36A-1

サンワサプライ

コード短絡保護用瞬時付安全ブレーカーを搭載しており、過電流が発生した場合に自動で電気回路を遮断し、高熱による機器の故障や火災を防止。

節電タップ(3P・6個口・2m・ホワイト) TAP-S23の型番TAP-S23のページです。
型番TAP-S23に関する仕様情報を記載しております。

TAP-S23で型番確定

節電タップ(3P・6個口・2m・ホワイト) TAP-S23のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)