• 2018/2/22 20:30 ~ 2/23 2:00 と 2018/2/25 8:00 ~ 2/26 0:30 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。
  • 大雪の影響により福井県にて商品のお届けに遅延が発生しております。そのため、到着日・到着時間指定はお受けいたしかねますのでご了承ください。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指示、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

節電エコタップ(2P・4個口・3m・ホワイト)

節電エコタップ(2P・4個口・3m・ホワイト)
通常単価:
2,776
通常出荷日:
4日目

【特長】
・独立したスイッチにより機器ごとのON・OFFが可能なので、こまめにON・OFFすることで待機電力を減らし、節電効果があります。
・スイッチには省電力グリーンLEDランプを使用しているので、1日10時間の使用でも10年以上持ちます。
・恐ろしい雷から機器を守る、雷ガードを内蔵しています。
・電力オーバー時に自動で電力の供給をストップすることができるブレーカーを搭載しています。※接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。※消費電力が1500Wを超えても、すぐに電源は切れません。※オーバーした消費電力の%によって、ブレーカーが作動するまでの時間は異なります。(室温25℃の場合) ・135%オーバー時(2000W)/約1時間 ・200%オーバー時(3000W)/約4~50秒 ・300%オーバー時(4500W)/約0.8~12秒 ・500%オーバー時(7500W)/約0.3~4秒※ブレーカーが作動した場合 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、リセットボタンを押してください。
・差込口は熱に強いユリア樹脂を使用しているので、安全に使用できます。
・ホコリ防止シャッターにより、使用しないコンセントへのホコリの侵入を防ぎ、トラッキング火災予防に効果的です。
・ACアダプタに対応したレイアウトを採用しており、小型ACアダプタが無理なく1個接続可能です。
・より丈夫で安全な二重被ふくコードを使用しています。
・壁などに仮固定できるフック穴付きです。(穴ピッチ175mm)
・トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップ付きプラグを採用しています。
・プラグの刃は180°回転するスイング式なので、コンセントとコードが平行になり、スッキリ配線ができます。<トラッキング火災とは>長い間プラグの抜き差しを行わないと、コンセントとプラグのすき間にホコリなどが溜まり、湿気を帯びることがあります。この状態で、電圧がかかっていると、コンセント表面を伝わってプラグの刃と刃の間に漏れ電流が流れることがあり、微小な火花放電が発生します。それにより表面が劣化し、炭化導電路(トラック)が形成され絶縁破壊が起きます。このような現象をトラッキングと呼んでいます。この結果、プラグとコンセントの接している間から急激に炎が発生することがあり、火災事故の原因にもなります。
【商品仕様】
・定格容量:15A・125V(合計1500Wまで)
・プラグ仕様:2P・絶縁キャップ付きスイングプラグ
・差込口:2P・4個口
・電源コード長:3m
・サイズ:本体/W223×D40×H26mm
・バリスタ電圧:240V
・制限電圧:395V
・サージ耐量(8/20μs):6000A
・材質:本体/難燃性ABS樹脂差込口/ユリア樹脂
・仮固定穴ピッチ:175mm
・JAN:4969887836842

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TAP-S26-3

型番
TAP-S26-3
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,776円

1個

4日目

Loading...

  1. 1

節電エコタップ(2P・4個口・3m・ホワイト)の型番TAP-S26-3のページです。
型番TAP-S26-3に関する仕様情報を記載しております。

節電エコタップ(2P・4個口・3m・ホワイト)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

新機能のご案内

以下をお知らせする領域です。

  • 型番確定までの仕様・寸法の選択数
  • 現在の確定している型番
  • 追加工できる型番のご案内

型番TAP-S26-3で確定しました。