手元延長用2ポートUSB2.0ハブ(ブラック) USB-2H215BK

手元延長用2ポートUSB2.0ハブ(ブラック) USB-2H215BK
  • 数量スライド割引
通常単価:
2,826
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

手元延長用2ポートUSBハブ。
【特長】
・ワイヤレスマウスやワイヤレスキーボードのレシーバーなどを電波が受信しやすい手元に設置するのに便利。
・机にしっかりと固定できる両面テープ付き。
・ACアダプタを使用しないバスパワータイプ。
【用途】
・ワイヤレスキーボード・マウスのレシーバーやUSBフラッシュの使用に最適。

(i)ご注意

  • 【LANケーブル商品のプロモーション】
     1、CAT5e(シールド付き)、"ロープライス品"はこちら
     2、CAT5e(シールド付き)、"長さ指定をご希望の方"はこちら
     3、LANケーブルのご選定にお困りの方はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

USB-2H215BK

手元延長用2ポートUSB2.0ハブ(ブラック)の詳細

手元延長用2ポートUSB2.0ハブ(ブラック) USB-2H215BK:関連画像

手元延長用2ポートUSB2.0ハブ(ブラック) イメージ

手元延長用2ポートUSB2.0ハブ(ブラック) USB-2H215BK:関連画像

手元延長用2ポートUSB2.0ハブ(ブラック) パッケージイメージ

手元延長用2ポートUSB2.0ハブ(ブラック) USB-2H215BK:関連画像

手元延長用2ポートUSB2.0ハブ(ブラック) 接続使用例

手元延長用2ポートUSB2.0ハブ(ブラック)の特長

  • USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モード全てに対応。
  • 従来のUSB1.1の周辺機器にも対応。

手元延長用2ポートUSB2.0ハブ(ブラック)の仕様

  • カラー:ブラック
  • インターフェース規格:USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)
  • 通信速度:480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
  • コネクタ:USB Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)、USB Aコネクタ オス×1(アップストリーム)
  • 電源:バスパワー
  • 供給電流:最大400mA(全ポート合計)
  • ※ 接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。
  • サイズ:W39×D72×H32mm(本体部) 
  • ケーブル長:1.5m
  • 重量:約58g

手元延長用2ポートUSB2.0ハブ(ブラック)の対応機種

  • 対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
  • ※ USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。(USB1.1対応のUSBポートに接続した場合は、USB1.1の転送速度(1.5~12Mbps)にのみ対応します)
  • ※ USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてもUSB2.0に対応している必要があります。
  • ※ 本製品はUSBハブですが、全てのUSB機器に接続できるものではありません。また動作を保証するものではありません。
  • ※ USBスキャナやスキャナを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器についてUSBハブ経由では正常に動作しない場合があります。

対応OS:Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP(SP1以降)、macOS 10.12、Mac OS X 10.4~10.11

注意事項

  • ※ USB1.1規格の環境で使用する場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。
  • ※ 本製品はバスパワー専用です。接続する周辺機器の4ポートの合計値が400mA以内の場合に限り使用可能です。
  • ※ 接続した周辺機器の消費電流合計値が400mA以上の場合、正常に動作しないことがあります。
型番
USB-2H215BK
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,826円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

SDカードリーダー付きUSB2.0ハブ(ブラック) USB-HCS307BK 画像

SDカードリーダー付きUSB2.0ハブ(ブラック) USB-HCS307BK

サンワサプライ

SDカードリーダー機能を搭載したスタンダードなデザインのUSBハブです。SDXC、256GB、SDHC、32GBに対応したカードリーダー機能付き。

USB2.0ハブ(コンパクトタイプ) 画像

USB2.0ハブ(コンパクトタイプ)

エレコム

パソコンに接続することで、1つのUSBポートを4つに増やせるUSB2.0ハブです。

手元延長用2ポートUSB2.0ハブ(ブラック) USB-2H215BKの型番USB-2H215BKのページです。
型番USB-2H215BKに関する仕様情報を記載しております。

USB-2H215BKで型番確定

手元延長用2ポートUSB2.0ハブ(ブラック) USB-2H215BKのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)