• 2018/7/17 20:30 ~ 7/18 0:00 の間と2018/7/19 20:30 ~ 7/20 2:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 西日本を中心とした大雨で被災された皆さまに謹んでお見舞い申し上げます。 大雨の影響で一部地域への商品の発送・お届けに遅延が発生しております。 到着日・到着時間指定もお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 お急ぎのお客さまにはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

工事物件タップ(3P・4個口・3m・レッド)

工事物件タップ(3P・4個口・3m・レッド)
通常単価:
2,095
通常出荷日:
21日目

【特長】
・工場、病院、オフィス内のタップを色分けすることで、電源管理がしやすくなるタップです。
・緊急用電源として使われる赤色の電源タップです。
・無鉛ハンダを使用した環境対策商品です。
・トラッキング火災予防機能付き、3Pプラグ仕様の4個口タップです。
・裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。
・ゴミを減らすことができて環境にも優しい、簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
・RoHS指令に対応した製品です。
【商品仕様】
・差込口カラー:レッド
・プラグ仕様:3P(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き)
・電源コード:3m
・定格容量:15A・125V(1500Wまで)
・サイズ:W239×D43.5×H26mm
・差込口間ピッチ:40mm
・JAN:4969887833308

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TAP-K4N-3R

型番
TAP-K4N-3R
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,095円

1個

21日目

Loading...

  1. 1

工事物件タップ(3P・4個口・3m・レッド)の型番TAP-K4N-3Rのページです。
型番TAP-K4N-3Rに関する仕様情報を記載しております。

TAP-K4N-3Rで型番確定

工事物件タップ(3P・4個口・3m・レッド)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)