光ファイバHDMIケーブル(10m) KM-HD20-FB10

光ファイバHDMIケーブル(10m) KM-HD20-FB10
  • 数量スライド割引
通常単価:
63,899
通常出荷日:
40日目

HDMI光ファイバケーブル。
【特長】
・PLAYSTATION3などの1,080Pの映像信号に対応したハイスピードHDMIケーブル。
・長距離でも安定した信号を伝送可能な850nm光ファイバ採用。
・1,080Pフルスペックハイビジョン信号に対応。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

KM-HD20-FB10

光ファイバHDMIケーブル 10mの仕様

光ファイバHDMIケーブル 10m

光ファイバHDMIケーブル 10m

光ファイバHDMIケーブル 10mの寸法図

光ファイバHDMIケーブル 10mの寸法図

  • 簡易パッケージで紙箱の製で、折り畳むことでゴミの量を減らせる製品。
  • 低損失で信号のロスが少なく、外部からの電磁ノイズの影響を受けることのない光ファイバケーブルを使用。
  • 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のピン(コンタクト)とコネクタシェルを使用。
  • FULL HD(1,080p)に対応。
  • 3D映像対応。
  • ※ 機能に対応した機器が必要です。

この製品の詳細

特長

  • 3D映像に対応。
  • ※ 機能に対応した機器が必要です。
  • サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用。

使用上の注意

  • ※ 本製品には信号の向きがあります。接続する方向(機器)を間違えて接続すると使用できません。
  • ※ 本製品の配線のために配管を通したり、壁面内を配線工事する時には、コネクタ部やケーブル部に損傷を与えないように丁寧に取り扱ってください。(ファイバーケーブルが断線したり、コネクタ内の精密部品が破損することがあります)

仕様

カラーコネクタ/ブラック
コード/オレンジ
ケーブル長10m(コネクタカバーの長さも含む)
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMIタイプAコネクタ-HDMIタイプAコネクタ)
※コネクタに「Source」と記載されている側へ、映像信号を出力する機器を接続してください。
コネクタサイズ約20.8×11.4×58.2mm(テレビ・ディスプレイ側、出力機器側とも同じサイズ)
付属品ACアダプタ、取扱説明書

対応機種

対応解像度480p/720p/1,080i/1,080p(DeepColor対応)
最高解像度/1,920×1,200
型番
KM-HD20-FB10
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

63,899円

1個あり

40日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

光ファイバHDMIケーブル(100m) KM-HD20-FB100 画像

光ファイバHDMIケーブル(100m) KM-HD20-FB100

サンワサプライ

HDMI端子を持つテレビ、ブルーレイ・DVD・ハードディスクレコーダー、プレイステーション(R)、3、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。

HDMI スタンダードケーブル(1.3ver) 画像

HDMI スタンダードケーブル(1.3ver)

アクロス

高シールド構造シェルのHDMIロングケーブルです。HDMI、オス、-、HDMI、オス、ブラックです。24AWGケーブル使用してます。

ハイスピードHDMIケーブル(5m・ブラック) PSC-11U 画像

ハイスピードHDMIケーブル(5m・ブラック) PSC-11U

サンワサプライ

フルスペックハイビジョン(1,080P)対応、フェライトコア付ハイスピードHDMIケーブル5mです。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送します。

光ファイバHDMIケーブル(10m) KM-HD20-FB10の型番KM-HD20-FB10のページです。
型番KM-HD20-FB10に関する仕様情報を記載しております。

KM-HD20-FB10で型番確定

光ファイバHDMIケーブル(10m) KM-HD20-FB10のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)