ワイヤー一体型ダイヤル錠(ブラック) SLE-32S

ワイヤー一体型ダイヤル錠(ブラック) SLE-32S
  • 数量スライド割引
通常単価:
1,489
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

ワイヤーとダイヤル錠が一体になったセキュリティーワイヤー。
【特長】
・ワイヤーとダイヤル錠一体型で、持ち運びに便利。
・外出時や新幹線などでの移動時に、バッグの盗難を防止。
・ワイヤーとダイヤル錠が一体なので、ワイヤーと鍵を別々に持つ必要がない。
・ワイヤーは錆びにくく設置物をキズつけにくい、ナイロンコーティング加工。
・暗証番号は好みの番号に設定可能。
・ダイヤル錠は4桁ダイヤル式のため、鍵の紛失の心配がない。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SLE-32S

ワイヤー一体型ダイヤル錠(ブラック)の仕様

ワイヤー一体型ダイヤル錠(ブラック) イメージ

ワイヤー一体型ダイヤル錠(ブラック) イメージ

ワイヤー一体型ダイヤル錠(ブラック)のパッケージ外観

ワイヤー一体型ダイヤル錠(ブラック)のパッケージ外観

ワイヤー一体型ダイヤル錠(ブラック)の使用例

ワイヤー一体型ダイヤル錠(ブラック)の使用例

  • 簡易パッケージでビニール袋タイプの製品。折り畳むことでゴミの量を減らせる製品。
  • 数字を合わせて開錠し、錠を使ってロック。
  • セキュリティのワイヤーの太さが4.4mm。太ければ太いほど、切断されにくく安全。

この製品の詳細

仕様

ワイヤー長1.5m
ワイヤー直径4.4mm
ダイヤル錠暗証番号4桁
付属品取扱説明書
  • ※ 設定した暗証番号にすれば、何度でも変更可能です。
  • ※ 暗証番号を忘れてしまった場合は、全ての番号を試すか、金具を切断する以外開錠はできません。メモなどを残すよう、お願いします。
型番
SLE-32S
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,489円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

超小型シリンダセキュリティ SL-64 画像

超小型シリンダセキュリティ SL-64

サンワサプライ

超小型シリンダタイプで取付けしやすく着脱簡単なセキュリティワイヤーです。シリンダが非常に小さいので、取付け時に本体が浮かず、ウルトラブックにも最適です。

セキュリティーワイヤーロック ESL-7I・ESL-7T・ESL-7U 画像

セキュリティーワイヤーロック ESL-7I・ESL-7T・ESL-7U

エレコム

セキュリティスロットにセットすることで、盗難から守るセキュリティーワイヤーロックです。ワイヤーをデスクに取り付け、PCに付いているスロットと接続するだけの簡単仕様です。

L字型シリンダセキュリティ(eセキュリティ) SLE-20S 画像

L字型シリンダセキュリティ(eセキュリティ) SLE-20S

サンワサプライ

L字型シリンダの一体型セキュリティワイヤーです。シリンダ部がL字になっているので、取り付け機器の側面、裏面など狭い場所でも脱着が容易です。

ワイヤー一体型ダイヤル錠(ブラック) SLE-32Sの型番SLE-32Sのページです。
型番SLE-32Sに関する仕様情報を記載しております。

SLE-32Sで型番確定

ワイヤー一体型ダイヤル錠(ブラック) SLE-32Sのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)