マルチメディアヘッドホン MM-HP210

マルチメディアヘッドホン MM-HP210
  • 数量スライド割引
通常単価:
2,089
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

耳を圧迫しないやさしい装着感のマルチメディアヘッドホン。
【特長】
・迫力のサウンドが楽しめる40mm口径のスピーカーを採用。
・耳を優しく覆うソフトなイヤーパッドで長時間でも快適。
・パソコンだけでなく色々なオーディオ機器にも使用可能。
・ボリュームコントローラー付き。
【用途】
・様々なオーディオ機器に最適。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MM-HP210

マルチメディアヘッドホン MM-HP210

装着イメージ

装着イメージ

長時間でも快適に使用できる大型のソフトイヤーパッド

長時間でも快適に使用できる大型のソフトイヤーパッド

ボリュームコントロール付き

ボリュームコントロール付き

金メッキ仕様の3.5mmステレオミニプラグ

金メッキ仕様の3.5mmステレオミニプラグ

MM-HP210

MM-HP210

パッケージ

パッケージ

仕様

形式ダイナミック型40mm(ステレオ)
周波数特性20~20,000Hz 
インピーダンス32Ω±15%
最大入力50mW
プラグ形状3.5mmステレオミニプラグ 
ケーブル長約1.8m
重量約170g(ケーブル含む)

対応機種

確認済対応状況確認済機器
・ 12.9インチiPad Pro
・ 13インチMacBook Pro(Touchbar搭載モデル)
・ 9.7インチiPad Pro
・ iPad Air 2
・ iPad mini 3
・ iPad mini 4
・ iPhone 6s
・ iPhone 7
・ iPhone SE
・ MacBook 12インチ 2016年モデル
・ 12.9インチiPad Pro + Cellular
・ 9.7インチiPad (2017)
・ 9.7インチiPad Pro + Cellular
・ iPad Air 2 + Cellular
・ iPad mini 3 + Cellular
・ iPad mini 4 + Cellular
・ iPhone 6 Plus
・ iPhone 6s Plus
・ iPhone 7 Plus
・ MacBook 12インチ 2015年モデル
型番
MM-HP210
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,089円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

マルチメディアヘッドホン MM-HP206N 画像

マルチメディアヘッドホン MM-HP206N

サンワサプライ

・口径34mmのドライバユニットで迫力の音楽再生が可能
・パソコンだけでなく色々なオーディオ機器にも使用可能

マルチメディアヘッドホン MM-HP208N 画像

マルチメディアヘッドホン MM-HP208N

サンワサプライ

・CAI教室やLL教室に適したコンパクトサイズのマルチメディアヘッドホン
・スポンジタイプのイヤーパッドで通気性に優れています

マルチメディアヘッドホン MM-HP210の型番MM-HP210のページです。
型番MM-HP210に関する仕様情報を記載しております。

MM-HP210で型番確定

マルチメディアヘッドホン MM-HP210のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)