マルチメディアヘッドホン MM-HP208N

マルチメディアヘッドホン MM-HP208N
  • 数量スライド割引
通常単価:
1,189
通常出荷日:
4日目

先生も生徒も使えるコンパクトサイズのマルチメディアヘッドホン。
【特長】
・通気性に優れたスポンジタイプのイヤーパッドを使用。
・パソコンだけでなく色々なオーディオ機器にも使用可能。
【用途】
・CAI教室やLL教室での使用に最適。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MM-HP208N

マルチメディアヘッドホンの詳細

マルチメディアヘッドホン 商品イメージ

マルチメディアヘッドホン 商品イメージ

マルチメディアヘッドホン 使用イメージ

マルチメディアヘッドホン 使用イメージ

サイズ調整可能

サイズ調整可能

通気性の良いスポンジタイプのイヤーパッド

通気性の良いスポンジタイプのイヤーパッド

3.5mmステレオミニプラグ

3.5mmステレオミニプラグ

MM-HP208N パッケージ

MM-HP208N パッケージ

マルチメディアヘッドホンの仕様

  • 形式:ダイナミック型27mm(ステレオ)
  • 周波数特性:20~20,000Hz
  • インピーダンス:32Ω
  • 最大入力:100mW
  • プラグ形状:3.5mmステレオミニプラグ
  • ケーブル長:約2m
  • 重量:約58g(ケーブル含む)

対応機種

<Apple>

  • 9.7インチiPad 2017
  • 9.7インチiPad Pro
  • 9.7インチiPad Pro + Cellular
  • 10.5インチiPad Pro 2017
  • 12.9インチiPad Pro 2017
  • 12.9インチiPad Pro
  • 12.9インチiPad Pro + Cellular
  • 12インチMacBook 2017年モデル
  • 12インチMacBook 2016年モデル
  • 12インチMacBook 2015年モデル
  • 13インチMacBook Pro 2017(Touchbar搭載モデル)
  • 13インチMacBook Pro 2016(Touchbar搭載モデル)
  • 15インチMacBook Pro 2017(Touchbar搭載モデル)
  • iPad Air 2
  • iPad Air 2 + Cellular
  • iPad mini 4
  • iPad mini 4 + Cellular
  • iPhone 7
  • iPhone 7 plus
  • iPhone 6s
  • iPhone 6s Plus

<その他>

  • Surface Pro(2017)
  • パソコン、TV、デジタルオーディオプレーヤーなど
型番
MM-HP208N
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,189円

1個あり

4日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

フラット型PCマイク MM-MC23 画像

フラット型PCマイク MM-MC23

サンワサプライ

どこにでも置きやすくWEB会議に最適なフラット型パソコンマイクです。裏面全体に滑り止めラバー付きです。フラット型なので倒れる心配がありません。

USBスピーカー(ブラック) MM-SPU8BK 画像

USBスピーカー(ブラック) MM-SPU8BK

サンワサプライ

USBケーブル1本で電源と音源を供給できる簡単接続USBスピーカーです。ノイズ影響の少ないスピーカー内でアナログ変換することでクリアで高品質な音源を再現可能です。

マルチメディアヘッドホン MM-HP208Nの型番MM-HP208Nのページです。
型番MM-HP208Nに関する仕様情報を記載しております。

MM-HP208Nで型番確定

マルチメディアヘッドホン MM-HP208Nのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)