マルチメディアヘッドホン MM-HP207N

マルチメディアヘッドホン MM-HP207N
  • 数量スライド割引
通常単価:
1,689
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

軽量で装着感抜群のネックバンドタイプのステレオヘッドホン。
【特長】
・髪型が気にならないネックバンドタイプ。
・頭や耳への圧迫感が少なく、長時間でも快適に使用可能。
・スポンジタイプのイヤーパッドで通気性に優れている。
・パソコンだけでなくいろいろなオーディオ機器にも使用可能。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MM-HP207N

マルチメディアヘッドホンの仕様

マルチメディアヘッドホン

マルチメディアヘッドホン

マルチメディアヘッドホン パッケージ

マルチメディアヘッドホン パッケージ

この製品の詳細

特長

  • 口径30mmのドライバーユニットで迫力の音楽再生が可能。

仕様

形式ダイナミック型30mm(ステレオ)
再生周波数帯域20~20,000Hz
インピーダンス32Ω±15%
最大入力120mW
プラグ形状3.5mmステレオミニプラグ
ケーブル長約1.8m
重量約53g(ケーブル含む)

対応機種

対応機種 <Apple>
10.5インチiPad Pro 2017
12.9インチiPad Pro 2017
12.9インチiPad Pro
12.9インチiPad Pro+Cellular
12インチMacBook 2017年モデル
12インチMacBook 2016年モデル
12インチMacBook 2015年モデル
13インチMacBook Pro 2017(Touchbar搭載モデル)
13インチMacBook Pro 2016(Touchbar搭載モデル)
15インチMacBook Pro 2017(Touchbar搭載モデル)
9.7インチiPad 2017
9.7インチiPad Pro
9.7インチiPad Pro+Cellular
iPad Air 2
iPad Air 2+Cellular
iPad mini 4
iPad mini 4+Cellular
iPhone 7
iPhone 7 plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
<その他>
Surface Pro(2017)
パソコン、TV、デジタルオーディオプレーヤーなど
型番
MM-HP207N
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,689円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

マルチメディアヘッドホン MM-HP206N 画像

マルチメディアヘッドホン MM-HP206N

サンワサプライ

口径34mmのドライバユニットで迫力の音楽再生が可能です。スポンジタイプのイヤーパッドで通気性に優れています。パソコンだけでなく色々なオーディオ機器に使用できます。

マルチメディアヘッドホン MM-HP210 画像

マルチメディアヘッドホン MM-HP210

サンワサプライ

耳を圧迫しないやさしい装着感のマルチメディアヘッドホン。迫力のサウンドが楽しめる40mm口径のスピーカーを採用してます。様々なオーディオ機器に最適です。

USBスピーカー(ブラック) MM-SPU8BK 画像

USBスピーカー(ブラック) MM-SPU8BK

サンワサプライ

USBケーブル1本で電源と音源を供給できる簡単接続USBスピーカーです。ノイズ影響の少ないスピーカー内でアナログ変換することでクリアで高品質な音源を再現可能です。

マルチメディアヘッドホン MM-HP207Nの型番MM-HP207Nのページです。
型番MM-HP207Nに関する仕様情報を記載しております。

MM-HP207Nで型番確定

マルチメディアヘッドホン MM-HP207Nのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)