ハイスピードHDMIロングケーブル(アクティブ・ブラック・30m)

ハイスピードHDMIロングケーブル(アクティブ・ブラック・30m)
  • 数量スライド割引
通常単価:
85,899
通常出荷日:
40日目

長さ30mのフルHD対応ハイスピードHDMIケーブル。
【特長】
・PLAYSTATION3などの1,080Pの映像信号に対応したハイスピードHDMIケーブル。
・長距離でも安定した信号を伝送可能なイコライザ機能をHDMIコネクタに内蔵。
・1,080Pフルスペックハイビジョン信号に対応。
・高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応。
・イーサネット対応。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

KM-HD20-A300L3

ハイスピードHDMIロングケーブル(アクティブ・ブラック・30m)の仕様

ハイスピードHDMIロングケーブル(アクティブ・ブラック・30m)

ハイスピードHDMIロングケーブル(アクティブ・ブラック・30m)

ハイスピードHDMIロングケーブル(アクティブ・ブラック・30m)の寸法図

ハイスピードHDMIロングケーブル(アクティブ・ブラック・30m)の寸法図

  • 簡易パッケージで紙箱の製品で、折り畳むことでゴミの量を減らせる製品。
  • ケーブルの中心から三重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守る。
  • ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施している。
  • 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルを使用。
  • 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用。
  • FULL HD(1,080p)に対応。
  • 3D映像対応。
  • ※ 機能に対応した機器が必要です。

この製品の詳細

特長

  • 3D映像に対応。
  • ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守る。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)
  • サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用。

注意

  • ※ 本製品には信号の向きがあります。接続する方向(機器)を間違えて接続すると使用できません。

仕様

カラーブラック
ケーブル長30m(コネクタカバーの長さも含む)
ケーブル直径8.5mm
コネクタサイズテレビ・ディスプレイ側/約20.6×11.2×43mm
出力機器側/約20×11×32mm
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMIタイプAコネクタ-HDMIタイプAコネクタ)
※コネクタに「Display」と記載されている側に表示機器を接続してください。
対応解像度1,080p/1,080i/720p/480p(DeepColor対応)、最高解像度1,920×1,200
型番
KM-HD20-A300L3
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

85,899円

1個あり

40日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

ハイスピードHDMIロングケーブル(アクティブ・ブラック・15m) 画像

ハイスピードHDMIロングケーブル(アクティブ・ブラック・15m)

サンワサプライ

HDMI端子を持つDVD・HDDレコーダー、高解像度テレビ、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。

ハイスピードHDMIロングケーブル(アクティブ・ブラック・20m) KM-HD20-A200L3 画像

ハイスピードHDMIロングケーブル(アクティブ・ブラック・20m) KM-HD20-A200L3

サンワサプライ

HDMI端子を持つDVD・HDDレコーダー、高解像度テレビ、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。

USB2.0 Aタイプ両端ケーブル 画像

USB2.0 Aタイプ両端ケーブル

ミスミ

両端がUSB-Aタイプの最安値USBケーブルです。日本・中国で共通型番を採用しました。定格電圧30V・シールドつき。

ハイスピードHDMIロングケーブル(アクティブ・ブラック・30m)の型番KM-HD20-A300L3のページです。
型番KM-HD20-A300L3に関する仕様情報を記載しております。

KM-HD20-A300L3で型番確定

ハイスピードHDMIロングケーブル(アクティブ・ブラック・30m)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)