どちらも両面させるmicroUSBケーブル(0.2m・ブラック)

どちらも両面させるmicroUSBケーブル(0.2m・ブラック)
  • 数量スライド割引
通常単価:
1,289
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

ナイロンメッシュケーブルを採用したどちらも両面させるmicroUSBケーブル(0.2m・ブラック)。
【特長】
・USB Aコネクタの表・裏を気にせず両面挿すことが可能。
・ケーブル被覆にキズが付きにくい強化SRを採用。
・アルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。
・ノイズに強いツイストペア線を使用。
・信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピンを使用。
【用途】
・スマートフォン・タブレットの充電・データ転送。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、SDHC4・SDHC10カードはこちら
    2、パネルマウント シールド付JJアダプタ(中継用ジャック) STP・CAT5eはこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

KU-WRMCB02BK

どちらも両面させるmicroUSBケーブル(0.2m・ブラック)の詳細

どちらも両面させるmicroUSBケーブル(0.2m・ブラック) 商品イメージ

どちらも両面させるmicroUSBケーブル(0.2m・ブラック) 商品イメージ

強化SR

強化SR

耐久性の高いナイロンメッシュケーブル

耐久性の高いナイロンメッシュケーブル

結線イメージ

結線イメージ

コネクタイメージ

コネクタイメージ

KU-WRMCB02BK パッケージ

KU-WRMCB02BK パッケージ

どちらも両面させるmicroUSBケーブル(0.2m・ブラック)の特長

  • USB Aコネクタのパソコンと、マイクロUSBコネクタ(マイクロB・マイクロAB)メスを持つスマートフォン・タブレット・USB機器を接続するケーブルです。
  • スマートフォン・タブレットの充電・データ転送ができます。
  • microUSB Bコネクタ・USB Aコネクタの表・裏を気にせず「両面挿せる」マイクロUSBケーブルです。
  • コネクタとケーブルの付け根(SR)部分にはケーブル被覆にキズが付きにくい強化SRを採用しています。
  • 耐久性の高いナイロンメッシュケーブルを採用しています。
  • 充電時最大DC5V 2.4Aまで対応した急速充電対応ケーブルです。(Quick Charge 2.0の環境では、DDC9V 1.5A/DC12V 1.5Aまで対応)
  • 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
  • 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 (信号線のみ)
  • サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
  • USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量などのケーブルの性能をクリアしているケーブルです。
  • ※ USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので使用できます。

どちらも両面させるmicroUSBケーブル(0.2m・ブラック)の仕様

  • カラー:ブラック
  • ケーブル長:0.2m
  • コネクタ形状:USB Aコネクタ オス-USB マイクロBコネクタ オス
  • ケーブル直径:3.8mm

対応機種

<パソコン>

各社(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ・NEC PC-9821シリーズ、Apple Macシリーズなど

  • ※ USBポート(USB Aコネクタ メス)を持っている機種に対応します。

<USB充電器>

USB Aコネクタ メスを持つUSB充電器

<モバイルバッテリー>

USB Aコネクタ メスを持つモバイルバッテリー

<周辺機器>

各社USB2.0/1.1規格対応のマイクロUSB(microB/microAB)メス コネクタを持つ機器

<スマートフォン・タブレット・電子書籍・携帯電話>

マイクロUSB(microB/microAB)メス コネクタを持つ各社機種

  • ※ 使用環境、使用機器によっては対応できない場合があります。全ての機器、環境での動作を保証するものではありません。

使用上の注意

<安全上の注意>

誤った取り扱いをするとやけどや火災の原因になります。安全に使用していただくために重要なことがらが書かれています。設置やご使用開始の前に以下の内容を必ずお読みください。

  • ※ 一度端子部分が曲がってしまったコネクタは使用しないでください。
  • ※ コネクタを接続する際は、接続の方向を確認してまっすぐ挿入してください。
  • ※ コネクタ部分に液体(汗や飲料水)や異物(細かいゴミやホコリ、金属片など)が付着しないよう注意してください。

<取り扱い上の注意>

  • ※ ケーブルを抜き挿しする時には、ケーブルを引っ張らず、必ずコネクタ部(プラグ)を持ってください。
  • ※ プラグ、コネクタには「向き」があります。プラグを挿し込むときには向きをよく確認してください。
  • ※ 本製品を抜き挿しする時には必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。ケーブル部分を引っ張ったり、無理な力を加えると破損や故障の原因となります。
  • ※ 本製品と各機器を接続する際には、各機器の取扱説明書をよく読んでから行ってください。
  • ※ 濡れた手で本製品の接続や取り外しを行わないでください。
  • ※ 水や飲料水、ぺッ卜の尿などで濡らさないでください。
  • ※ 高温、多湿な場所では使用しないでください。
  • ※ 火のそばや直射日光の当たる場所、炎天下の車内など、高温の場所で使用・保管・放置しないでください。
  • ※ 電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。
  • ※ 本製品を家具で踏んだり、扉ではさんだりしないでください。
  • ※ 本製品を分解したり、加工したりしないでください。
  • ※ 強い衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。
  • ※ ケーブル部の被覆が傷ついたり、コネクタ部がぐらつくなどの異常がある場合には使用を中止し、新しいケーブルを使用してください。
  • ※ 乳幼児の手の届かない場所に保管してください。子供が使用する場合には、保護者が取り扱い方法を教えてください。また使用中においても、指示どおりに使用しているか確認してください。
  • ※ 本製品は屋内用です。
  • ※ 出力電圧が異なるUSB充電器(ACアダプタ)を接続した場合、本製品および、接続した機器が誤動作、故障、加熱、発煙、発火する恐れがあります。また、極端に定格出力電流の大きなUSB充電器(ACアダプタ)を接続して使用すると、USB端子のコネクタ・本製品内に規格外の電流が流れる場合があり、本製品および、接続した機器が故障、加熱、発煙、発火する恐れがあります。
  • ※ 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、機器の故障などにつきましては一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承くださるとともに、定期的にバックアップを取るなどの対策を行ってください。
  • ※ 製品の安全性向上、品質改善のため、仕様・外観を予告なく変更することがあります。
型番
KU-WRMCB02BK
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,289円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

どちらも両面させるmicroUSBケーブル(0.2m・ブラック)の型番KU-WRMCB02BKのページです。
型番KU-WRMCB02BKに関する仕様情報を記載しております。

KU-WRMCB02BKで型番確定

どちらも両面させるmicroUSBケーブル(0.2m・ブラック)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)