ステレオイヤホン(ホワイト) MM-HP121W

ステレオイヤホン(ホワイト) MM-HP121W
  • 数量スライド割引
通常単価:
1,148
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

低域から高域までバランスのとれたクリアな音質が楽しめるステレオイヤホン。
【特長】
・ころっとしたかわいいデザイン。
・遮音性に優れたカナル型(耳栓型)で音漏れを防ぐ。
・持ちやすいハウジング形状で耳への装着が簡単。
・長時間でも快適に使用できるやわらかい素材のイヤーピースを採用。
・耳のサイズに合わせて選べる3サイズのイヤーピース付き。
・導電性に優れた金メッキプラグを採用。
【用途】
・デジタルオーディオプレーヤー、スマートフォン、ゲーム機、パソコンなどで使用。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MM-HP121W

ステレオイヤホン(ホワイト)の詳細

ステレオイヤホン(ホワイト):関連画像

ステレオイヤホン(ホワイト) パッケージイメージ

ステレオイヤホン(ホワイト):関連画像

ステレオイヤホン(ホワイト) イメージ

ステレオイヤホン(ホワイト):関連画像

ステレオイヤホン(ホワイト) 詳細イメージ

ステレオイヤホン(ホワイト)の特長

  • 直径9mmドライバでダイナミックで高音質な音楽再生を実現。
  • 使いやすい1.2mのケーブル長。

ステレオイヤホン(ホワイト)の仕様

  • カラー:ホワイト
  • 形式:密閉ダイナミック型(ステレオ)
  • ドライバユニット:直径9mm
  • 再生周波数帯域:20~20,000Hz
  • インピーダンス:32Ω±15%
  • 音圧感度:92dB±3dB
  • 最大入力:5mW
  • プラグ:直径3.5mm金メッキ
  • ケーブル長:1.2m(±5cm)
  • 付属品:イヤーピース(S,M,L各1セット)

ステレオイヤホン(ホワイト)の対応機種

  • Surface Pro(2017)
  • デジタルオーディオプレーヤー、スマートフォン、ゲーム機、パソコンなど

Apple

  • 9.7インチiPad 2017
  • 10.5インチiPad Pro 2017
  • 12.9インチiPad Pro 2017
  • 12インチMacBook 2017年モデル
  • 12インチMacBook 2016年モデル
  • 12インチMacBook 2015年モデル
  • 13インチMacBook Pro 2017(Touchbar搭載モデル)
  • 13インチMacBook Pro 2016(Touchbar搭載モデル)
  • 15インチMacBook Pro 2017(Touchbar搭載モデル)
  • iPhone 7
  • iPhone 7 plus
型番
MM-HP121W
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,148円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

FULL HD WEBカメラ CMS-V37BK 画像

FULL HD WEBカメラ CMS-V37BK

サンワサプライ

ワイドスクリーンのFull、HD表示が可能な高解像度WEBカメラです。

USBスピーカー(ブラック) MM-SPU8BK 画像

USBスピーカー(ブラック) MM-SPU8BK

サンワサプライ

USBケーブル1本で電源と音源を供給できる簡単接続USBスピーカーです。

ステレオイヤホン(ホワイト) MM-HP121Wの型番MM-HP121Wのページです。
型番MM-HP121Wに関する仕様情報を記載しております。

MM-HP121Wで型番確定

ステレオイヤホン(ホワイト) MM-HP121Wのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)