ステレオイヤホン(ブラック) MM-HP121BK

ステレオイヤホン(ブラック) MM-HP121BK
  • 数量スライド割引
通常単価:
1,148
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

耳にフィットし装着しやすいハウジング形状のカジュアルイヤホン。
【特長】
・低域から高域までバランスのとれたクリアな音質が楽しめる。
・遮音性に優れたカナル型(耳栓型)で音漏れを防ぐ。
・持ちやすいハウジング形状で耳への装着が簡単に行える。
・長時間でも快適に使用できるやわらかい素材のイヤーピースを採用。
・耳のサイズに合わせて選べる3サイズのイヤーピースが付属している。
・導電性に優れた金メッキプラグを採用。
・直径9mmドライバでダイナミックで高音質な音楽再生を実現。
・使いやすい1.2mのケーブル長。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MM-HP121BK

ステレオイヤホン(ブラック)仕様

ステレオイヤホン(ブラック)の外観

ステレオイヤホン(ブラック)の外観

ステレオイヤホン(ブラック)の使用例

ステレオイヤホン(ブラック)の使用例

3サイズのイヤーピース付き

3サイズのイヤーピース付き

ステレオイヤホン(ブラック)のパッケージ外観

ステレオイヤホン(ブラック)のパッケージ外観

この製品の詳細

仕様

カラーブラック
形式密閉ダイナミック型(ステレオ)
ドライバユニット直径9mm
再生周波数帯域20~20,000Hz
インピーダンス32Ω±15%
音圧感度92dB±3dB
最大入力5mW
プラグ直径3.5mm金メッキ
ケーブル長1.2m(±5cm)
付属品イヤーピース(S, M, L各1セット)

対応機種

対応機種Surface Pro(2017)
<Apple>
9.7インチiPad 2017
10.5インチiPad Pro 2017
12.9インチiPad Pro 2017
12インチMacBook 2017年モデル
12インチMacBook 2016年モデル
12インチMacBook 2015年モデル
13インチMacBook Pro 2017(Touchbar搭載モデル)
13インチMacBook Pro 2016(Touchbar搭載モデル)
15インチMacBook Pro 2017(Touchbar搭載モデル)
iPhone 7
iPhone 7 plus
デジタルオーディオプレーヤー、スマートフォン、ゲーム機、パソコンなど

確認済対応状況

確認済対応状況確認済機器
・9.7インチiPad 2018
・9.7インチiPad 2018+Cellular
・LAVIE Tab E TE508/HAW
・LAVIE Tab E TE510/HAW
・10.5インチiPad Pro 2017
・10.5インチiPad Pro 2017+Cellular
・12.9インチiPad Pro 2017
・12.9インチiPad Pro 2017+Cellular
・12インチMacBook 2017年モデル
・13インチMacBook Pro 2017(Touchbar搭載モデル)
・15インチMacBook Pro 2017(Touchbar搭載モデル)
・Surface Pro(2017)
・9.7インチiPad 2017
・9.7インチiPad 2017+Cellular
・13インチMacBook Pro 2016(Touchbar搭載モデル)
・12インチMacBook 2016年モデル
・iPhone 7
・iPhone 7 plus
・12インチMacBook 2015年モデル
確認済OS
・Nintendo Switch
型番
MM-HP121BK
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,148円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

フラット型PCマイク MM-MC23 画像

フラット型PCマイク MM-MC23

サンワサプライ

どこにでも置きやすくWEB会議に最適なフラット型パソコンマイクです。裏面全体に滑り止めラバーが付いています。フラット型なので倒れる心配がありません。

ステレオイヤホン(ブラック) MM-HP121BKの型番MM-HP121BKのページです。
型番MM-HP121BKに関する仕様情報を記載しております。

MM-HP121BKで型番確定

ステレオイヤホン(ブラック) MM-HP121BKのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)