• 7/22 8:00 ~ 7/23 0:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 西日本を中心とした大雨で被災された皆さまに謹んでお見舞い申し上げます。 大雨の影響で一部地域への商品の発送・お届けに遅延が発生しております。 到着日・到着時間指定もお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 お急ぎのお客さまにはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

スイングUSB充電タップ(ホワイト) TR-AD3USBW

スイングUSB充電タップ(ホワイト) TR-AD3USBW
通常単価:
3,116
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

USBとAC充電ができ、組み合わせで海外でも使えるスイングUSB充電タップ(ホワイト)。
【特長】
・USBポートが4個あるため、4台同時にスマートフォンやタブレット、USB機器の充電が可能。
・USB出力はDC5V、4Aで各社スマートフォン、タブレットに対応。
※タブレット充電時は各ブロック1台ずつ(合計2台)充電すること。最大出力は合計4Aまでにて注意。
・AC電源の差込口が1個ついているため、コンセントを塞がずに使用することが可能。
・海外電源変換アダプタ(TR-AD1シリーズ)の組み合わせで、海外でもUSB充電が可能。
・プラグは折りたたんで収納でき、コンパクトに持ち運び可能。
【用途】
・各種デバイスの充電に最適。また変換アダプタを使えば海外での電源使用にも最適。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TR-AD3USBW

スイングUSB充電タップ(ホワイト)の詳細

スイングUSB充電タップ(ホワイト):関連画像

スイングUSB充電タップ(ホワイト)TR-AD3USBW パッケージ イメージ

スイングUSB充電タップ(ホワイト):関連画像

スイングUSB充電タップ(ホワイト)国内外 接続 イメージ

スイングUSB充電タップ(ホワイト)の仕様

  • AC差込口定格容量:240V(1,500Wまで)
  • AC差込口:1個口
  • USBポート定格入力:AC100~240V・50/60Hz 
  • USBポート定格出力:DC5V・2A+2A(4ポート合計最大4Aまで)
  • USBコネクタ・ポート数:Aタイプ・4個
  • サイズ:W51×D109×H22.5 mm
  • 重量:110g
  • 使用地域:日本国内のみ、日本以外では使用不可
  • 認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品

対応機種

  • 各社スマートフォン、タブレット

確認済対応状況

  • iPhone X
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
型番
TR-AD3USBW
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,116円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ 画像

ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ

ミスミ

定格7/12A-125V、ロープライス3芯コードです。

ACコード 固定長(PSE) 両端付き 画像

ACコード 固定長(PSE) 両端付き

ミスミ

定格7A-125VのC13ソケット付コードです。

スイングUSB充電タップ(ブラック) TR-AD3USBBK 画像

スイングUSB充電タップ(ブラック) TR-AD3USBBK

サンワサプライ

スマートフォン、タブレットを4台同時充電しながら、ACも使える国内規格電源タップ。

スイングUSB充電タップ(ホワイト) TR-AD3USBWの型番TR-AD3USBWのページです。
型番TR-AD3USBWに関する仕様情報を記載しております。

TR-AD3USBWで型番確定

スイングUSB充電タップ(ホワイト) TR-AD3USBWのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)