オーディオケーブル(1m) KM-A1-10K2

オーディオケーブル(1m) KM-A1-10K2
通常単価:
648
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

音質劣化を防止する効果のある24金メッキプラグを採用オーディオケーブル(1m)。
【特長】
・様々なオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブル。
・線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、音質の劣化を抑制。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

KM-A1-10K2

オーディオケーブル(1m)の詳細

オーディオケーブル(1m) 商品イメージ

オーディオケーブル(1m) 商品イメージ

接続イメージ

接続イメージ

KM-A1-10K2 パッケージ

KM-A1-10K2 パッケージ

オーディオケーブル(1m)の仕様

  • カラー:ブラック(ケーブル)
  • ケーブル長:1m
  • 重量:40g
  • コネクタ形状:3.5mmステレオミニプラグ-RCAプラグ×2(赤・白)
  • ケーブル直径:2.9mm×5.9mm

対応機種

<Apple>

  • 10.5インチiPad Pro 2017
  • 12.9インチiPad Pro 2017
  • 12インチMacBook 2017年モデル
  • 13インチMacBook Pro 2017(Touchbar搭載モデル)
  • 15インチMacBook Pro 2017(Touchbar搭載モデル)
  • iPhone 7
  • ※ 「Apple EarPods with Remote and Mic」、「Apple In-Ear Headphones with Remote and Mic」の使用は出来ません。
  • ※ 純正品以外の3.5mmステレオミニプラグのヘッドホンは使用可能です。
型番
KM-A1-10K2
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

648円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

USB2.0 A-Bタイプケーブル 画像

USB2.0 A-Bタイプケーブル

ミスミ

USB-AタイプをBタイプに変換、最安値のUSBケーブルです。日本・中国で共通型番を採用しました。

USB2.0 Aタイプ両端ケーブル 画像

USB2.0 Aタイプ両端ケーブル

ミスミ

両端がUSB-Aタイプの最安値USBケーブルです。日本・中国で共通型番を採用しました。定格電圧30V・シールドつき。

オーディオミニプラグハーネス(φ3.5MM ステレオミニプラグ⇔RCA変換) 画像

オーディオミニプラグハーネス(φ3.5MM ステレオミニプラグ⇔RCA変換)

ミスミ

オーディオ入出力端子を持つパソコンや計測機器との接続が可能です。CN2側がRCAプラグのためRCA端子内蔵の機器との接続に使用可能です。

オーディオケーブル(1m) KM-A1-10K2の型番KM-A1-10K2のページです。
型番KM-A1-10K2に関する仕様情報を記載しております。

KM-A1-10K2で型番確定

オーディオケーブル(1m) KM-A1-10K2のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)