USB延長ケーブル(1m・ライトグレー) KU-EN1K

USB延長ケーブル(1m・ライトグレー) KU-EN1K
通常単価:
798
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

USB2.0の機器を接続可能なPC99規格対応のUSBケーブル。
【特長】
・USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質。
・銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールド。
・低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを保護。ノイズに強いツイストペア線使用。
・内部を樹脂モールドで固め、全面シールド処理を施したモールドコネクタ。
・外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れる。
・サビに強く経年変化での信号劣化が少ない金メッキ処理を施したピンを使用。
【用途】
・USB規格準拠の「シリーズA」コネクタを持つ機器(ケーブル)を、延長するのに最適。

(i)ご注意

  • 【LANケーブル商品のプロモーション】
     1、CAT5e(シールド付き)、"ロープライス品"はこちら
     2、CAT5e(シールド付き)、"長さ指定をご希望の方"はこちら
     3、LANケーブルのご選定にお困りの方はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

KU-EN1K

USB延長ケーブル(1m・ライトグレー) KU-EN1K

Aコネクタオス・Aコネクタメス

Aコネクタオス・Aコネクタメス

ストレート全結線

ストレート全結線

パッケージ

パッケージ

仕様

カラーライトグレー(ケーブル・Aコネクタメス)/黒(Aコネクタオス)
ケーブル長1m
コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Aコネクタメス
ケーブル直径5mm
ケーブル規格UL20276
結線ストレート全結線

対応機種

対応機種<パソコン>
USB Aコネクタを持つパソコン
各社DOS/Vパソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど
※USBポートを持っている機種に対応します。

<周辺機器>
各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタオスの機種、USBフラッシュメモリ、USBカードリーダー、USBマウス、USBキーボードなど)
※延長するケーブルと合わせて最大5mまででご使用ください。
型番
KU-EN1K
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

798円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

USB延長ケーブル(5m・ライトグレー) KU-EN5K 画像

USB延長ケーブル(5m・ライトグレー) KU-EN5K

サンワサプライ

・PC99規格のUSBケーブル

USB延長ケーブル(0.5m・ライトグレー) KU-EN05K 画像

USB延長ケーブル(0.5m・ライトグレー) KU-EN05K

サンワサプライ

・USB規格準拠の「シリーズA」コネクタを持つ機器(ケーブル)を、延長するケーブル
・USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブル

USB延長ケーブル(1m・ライトグレー) KU-EN1Kの型番KU-EN1Kのページです。
型番KU-EN1Kに関する仕様情報を記載しております。

KU-EN1Kで型番確定

USB延長ケーブル(1m・ライトグレー) KU-EN1Kのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)