USB3.0巻取りケーブル(ブラック・1m) KU30-M10

USB3.0巻取りケーブル(ブラック・1m) KU30-M10
通常単価:
2,045
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

必要な長さに調節でき、持ち運びも便利なUSB3.0巻き取りケーブル。
【特長】
・USB3.0ポートを持つパソコンと、ハードディスクなどのUSB3.0機器を接続する巻き取りケーブル。
・USB3.0(Super Speed)対応。USB2.0の約10倍の転送スピード(最大5Gbps : 理論値)に対応したケーブル。
・巻き取りタイプなので、持ち運ぶときに邪魔にならず携帯に便利。また、必要な長さに調節できるので机の上もスッキリする。
・内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。
・耐振動・耐衝撃性にも優れている。
・サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、SDHC4・SDHC10カードはこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

KU30-M10

この商品の特長

USB3.0巻取りケーブル(ブラック・1m) KU30-M10:関連画像

KU30-M10の外観

USB3.0巻取りケーブル(ブラック・1m) KU30-M10:関連画像

KU30-M10の使用例

USB3.0巻取りケーブル(ブラック・1m) KU30-M10:関連画像

USB3.0 Aコネクタオス、USB3.0 Bコネクタオスの外観

USB3.0巻取りケーブル(ブラック・1m) KU30-M10:関連画像

KU30-M10の外観

USB3.0巻取りケーブル(ブラック・1m) KU30-M10:関連画像

コネクタ図

この商品の仕様

カラー ブラック
ケーブル長 0.1~1m(コネクタの長さも含む)
コネクタ形状 USB3.0 Aコネクタ オス - USB3.0 Bコネクタ オス
線材規格 UL2725

対応機種

対応機種 <パソコン>
各社Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズなど
※USB3.0ポート(Aタイプメス)を持っている機種に対応します。

<機器>
USB3.0 Bコネクタ(メス)を持つ機器
※USB2.0/1.1の機器では使用できません。
使用方法 ・引き出すとき/両端のコネクタを持って同時にゆっくりと引き出してください。
・収納するとき/引き出すときと同じように両端のコネクタを持って同時に少し引き出すと、「カチッ」とロックが外れる音がしてケーブルが自動的に収納されます。
※片方のコネクタだけを持って引き出すことは絶対におやめください。本製品が破損します。
型番
KU30-M10
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,045円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

USB3.0巻取りケーブル(ブラック・1m) KU30-M10の型番KU30-M10のページです。
型番KU30-M10に関する仕様情報を記載しております。

KU30-M10で型番確定

USB3.0巻取りケーブル(ブラック・1m) KU30-M10のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)