USB2.0エクステンダー USB-EXSET1

USB2.0エクステンダー USB-EXSET1
  • 数量スライド割引
通常単価:
52,677
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

USB2.0信号を最大100mまで延長できるUSB2.0エクステンダー。
【特長】
・送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をカテゴリー5/5eケーブル1本を使用して延長可能。
・ソフトウェアのインストールなどは不要で、接続するだけですぐに使用可能。
・カテゴリ5/5eケーブルを使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れている。
・壁固定などが可能なウォールマウント機能付。
・受信機にUSBハブを接続することで複数のUSB機器を延長先で使用可能。
※すべてのUSB機器の動作を保障するものではない。
【用途】
・離れた場所にあるプリンタやUSB接続ハードディスクドライブなどと有線接続で接続したい場合に最適。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

USB-EXSET1

アンダーカーペットLANケーブルのみの仕様

USB2.0エクステンダー

USB2.0エクステンダー

USB2.0エクステンダーの外観1

USB2.0エクステンダーの外観1

USB2.0エクステンダー 使用例

USB2.0エクステンダー 使用例

USB2.0エクステンダー 付属品

USB2.0エクステンダー 付属品

USB2.0エクステンダー コネクタ図

USB2.0エクステンダー コネクタ図

USB2.0エクステンダー パッケージ

USB2.0エクステンダー パッケージ

  • 簡易パッケージで紙箱の製品。焼却配慮素材を使用しているだけでなく、折り畳むことでゴミの量を減らせる製品。
  • USB2.0/1.1対応。
  • Windows 10に対応。
  • Windows 8.1に対応。
  • Windows 8に対応。
  • Windows 7に対応。
  • Mac OS Xに対応。
  • ACアダプタが付属している。

この製品の詳細

仕様

USB規格USB仕様Ver 2.0準拠(USB仕様 Ver1.1上位互換)
対応LANケーブルカテゴリ5/5eストレートケーブル
延長ケーブル長100m(最大)
インターフェース<送信機側>
入力/USB Bコネクタメス×1
出力/RJ-45メス×1
<受信機側>
入力/RJ-45メス×1
出力/USB Aコネクタメス×1
消費電力送信機・受信機/2.75W(550mA)(最大)
材質ケース/アルミ
環境条件動作時温度・湿度/0~50℃・80%以下(結露なきこと)
保管時温度・湿度/-20~60℃・85%以下(結露なきこと)
サイズ送信機・受信機/W90×D73×H31mm(本体サイズ)
重量送信機/約163g
受信機/約161g
付属品ACアダプタ(DC5V 1A)×2、USBケーブル(0.5m)×1、ウォールマウント固定用ネジ×8、取扱説明書、保証書

対応機種

対応パソコンWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。
※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが必要です。
※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。
対応USB機器USB2.0機器、プリンター、USBカメラ、HDD、USBキーボード、USBマウスなど
※消費電力の大きいUSB機器の場合、別途USB機器への電源供給が必要です。
(バスパワーでは動作しないことがあります。)
対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP(SP1以降)
macOS 10.12~10.13、Mac OS X 10.4~10.11
型番
USB-EXSET1
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

52,677円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

USB1.1規格対応(1ポート) 画像

USB1.1規格対応(1ポート)

ミスミ

計測器等のRS-232機器を、PCのUSBポートに接続可能にするコンバータ。RS-232のRI信号に対応しております。

1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ 画像

1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ

ミスミ

PCのUSBポートからRS-422・485機器と通信可能です。付属アダプタで端子台に変換可能です。

バスパワー・自動ボーレート検知・ABS樹脂製 画像

バスパワー・自動ボーレート検知・ABS樹脂製

ミスミ

D-Sub9pin(RS-232)コネクタからバスパワーで電源を取得して動作するシリアルコンバータ。外部電源(USB・ACアダプタ)使用でハードウェア制御可能です。

USB2.0エクステンダー USB-EXSET1の型番USB-EXSET1のページです。
型番USB-EXSET1に関する仕様情報を記載しております。

USB-EXSET1で型番確定

USB2.0エクステンダー USB-EXSET1のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)