IEEE1394ケーブル(6pin-6pin・4.5m・ライトグレー) KE-1394-45K

IEEE1394ケーブル(6pin-6pin・4.5m・ライトグレー) KE-1394-45K
  • 数量スライド割引
通常単価:
3,208
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

IEEE1394(6pin)のパソコンや周辺機器を接続するケーブル。
【特長】
・最高400Mbpsの伝送速度に対応。
・錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用。
・芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用。
・銅製編組シールド、スパイラルシールド、密閉型のアルミシールド処理。
・低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守る。
【用途】
・IEEE1394(6pin)のパソコンや周辺機器を接続する際に使用。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

KE-1394-45K

IEEE1394ケーブル(6pin-6pin・4.5m・ライトグレー)の詳細

IEEE1394ケーブル(6pin-6pin・4.5m・ライトグレー) イメージ

IEEE1394ケーブル(6pin-6pin・4.5m・ライトグレー) イメージ

IEEE1394ケーブル(6pin-6pin・4.5m・ライトグレー) 詳細イメージ

IEEE1394ケーブル(6pin-6pin・4.5m・ライトグレー) 詳細イメージ

IEEE1394ケーブル(6pin-6pin・4.5m・ライトグレー) パッケージイメージ

IEEE1394ケーブル(6pin-6pin・4.5m・ライトグレー) パッケージイメージ

IEEE1394ケーブル(6pin-6pin・4.5m・ライトグレー)の仕様

  • カラー:ライトグレー
  • ケーブル長:4.5m
  • コネクタ形状:IEEE1394コネクタ(6pin)オス-IEEE1394コネクタ(6pin)オス
  • ケーブル直径:6mm
  • ケーブル規格:UL20276

IEEE1394ケーブル(6pin-6pin・4.5m・ライトグレー)の対応機種

  • パソコン:IEEE1394ポート(6pin)を持つ機種(Apple Macシリーズなど)
  • 周辺機器:IEEE1394ポート(6pin)を持つ機種
型番
KE-1394-45K
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,208円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

IEEE1394ケーブル(6pin-6pin・4.5m・ライトグレー) KE-1394-45Kの型番KE-1394-45Kのページです。
型番KE-1394-45Kに関する仕様情報を記載しております。

KE-1394-45Kで型番確定

IEEE1394ケーブル(6pin-6pin・4.5m・ライトグレー) KE-1394-45Kのレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 装置内蔵カメラ用ケーブル2019/03/26
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    装置内蔵カメラの交換用に使用しました。
    規格ケーブルなので問題ありません。
    4.5Mまであるので用途に応じて使用できます。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)