DVD・CDファイルケース(72枚収納・ブラック)

DVD・CDファイルケース(72枚収納・ブラック)
  • 数量スライド割引
通常単価:
1,870
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

スッキリ収納できるDVD・CDファイルケース(72枚収納・ブラック)。
【特長】
・不織布にはディスクを出し入れしやすい切れ込み付き。
・飛び出しを防ぐサイドストッパー付き。
・ディスク接触面はレーベルインクが貼り付きにくいシボ加工。
・ケース部分は強度のあるPP(ポリプロピレン)シートなのでメディアの検索・取り出しも簡単。
・整理・分別に便利な取り外しできる背表紙付き。
・棚やケースから取り出しやすいフィンガーホール付き。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

FCD-FL72BK

DVD・CDファイルケース(72枚収納・ブラック)の詳細

DVD・CDファイルケース(72枚収納・ブラック) 商品イメージ

DVD・CDファイルケース(72枚収納・ブラック) 商品イメージ

DVD・CDファイルケース(72枚収納・ブラック) 使用イメージ(1)

DVD・CDファイルケース(72枚収納・ブラック) 使用イメージ(1)

DVD・CDファイルケース(72枚収納・ブラック) 使用イメージ(2)

DVD・CDファイルケース(72枚収納・ブラック) 使用イメージ(2)

ディスクを取り出しやすいV字カット

ディスクを取り出しやすいV字カット

飛び出しを防ぐストッパー付き

飛び出しを防ぐストッパー付き

取り出しやすいフィンガーホール付き

取り出しやすいフィンガーホール付き

分類に便利な背表紙付き

分類に便利な背表紙付き

FCD-FL72BK パッケージ

FCD-FL72BK パッケージ

DVD・CDファイルケース(72枚収納・ブラック)の仕様

  • カラー:ブラック
  • 収容量:DVD・CD/72枚
  • サイズ:W152mm×D65mm×H280mm
  • 重量:326g
  • 材質:ケース/PP(ポリプロピレン)、背表紙/紙
  • 付属品:背表紙

使用上のご注意

  • ※ 本製品はDVD・CDの収納以外には使用しないでください。
  • ※ 保管時は必ず縦置きにしてディスク記録面に圧力がかからない状態で保管してください。
  • ※ レーベル面を上にしてディスクを収納してください。
  • ※ 2枚以上のディスクを重ねて収納しないでください。
  • ※ ディスク記録面が接する不織布表面部にゴミや汚れがないことを確認してください。
  • ※ 12cmディスク専用です。その他のサイズのディスクは使用しないでください。
  • ※ 両面記録用ディスクは使用しないでください。データ面を破損することがあります。
  • ※ ホコリの多いところ、高温・多湿の場所には保管しないでください。ケースやディスクが変形することがあります。
  • ※ 本製品を重ね置きしたり、重いものを乗せたりしないでください。
  • ※ 落下させるなど強い衝撃を与えないでください。破損の原因となります。
  • ※ 本製品はディスクに微小傷を一切つけずに収納・使用することを目的とした製品ではありません。
  • ※ 本製品の使用または使用不能から生じる二次的な損害(事業利益の損失、事業の中断、ディスクの記録内容の変化・消失など)に関しては責任を負いかねますことをあらかじめご了承ください。
型番
FCD-FL72BK
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,870円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

DVD・CDケース(クリア) FCD-21CN 画像

DVD・CDケース(クリア) FCD-21CN

サンワサプライ

厚さ約5mmと従来のCDケースの約半分の薄さのスリムケースにメディアを2枚収納することができます。DVD・CDはもちろん、ブルーレイディスクの保管にも最適です。

DVD・CDペーパースリーブケース(100枚入り・ホワイト) FCD-PS100WN 画像

DVD・CDペーパースリーブケース(100枚入り・ホワイト) FCD-PS100WN

サンワサプライ

市販製品のドライバCD、雑誌の付録などにも使用されている紙製のスリーブケースです。省スペースに大量収納ができます。

DVD・CD不織布ケース(リング穴付き・100枚入り・ホワイト) 画像

DVD・CD不織布ケース(リング穴付き・100枚入り・ホワイト)

サンワサプライ

一般的な2穴リングに対応しており市販のリングファイルや別売り専用ファイル(FCD-RGシリーズ)にファイリングすることができます。

DVD・CDファイルケース(72枚収納・ブラック)の型番FCD-FL72BKのページです。
型番FCD-FL72BKに関する仕様情報を記載しております。

FCD-FL72BKで型番確定

DVD・CDファイルケース(72枚収納・ブラック)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

  • PCデータ用DVD-R PCデータ用DVD-R

    三菱化学メディア 通常価格: 668円 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • CD-R 700MB 50枚入 CD-R 700MB 50枚入

    三菱化学メディア 通常価格: 1,499円 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • maxell CD-R maxell CD-R

    マクセル(旧:日立マクセル) 通常価格: 784円 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • PCデータ用DVD-R PCデータ用DVD-R

    三菱化学メディア 通常価格: 1,889円 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)