• 2019/3/24 10:00~3/25 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

DVD・CDファイルケース(120枚収納・ブラック) FCD-FL120BK

DVD・CDファイルケース(120枚収納・ブラック) FCD-FL120BK
通常単価:
1,089
通常出荷日:
5日目

ファイルタイプでスッキリ収納。整理しやすい背表紙付きのDVD・CDファイルケース。(120枚収納・ブラック)
【特長】
・不織布にはディスクを出し入れしやすい切れ込みと、飛び出しを防ぐサイドストッパー付き。
・ディスク接触面はレーベルインクが貼り付きにくいシボ加工。
・ケース部分は強度のあるPPシートなのでメディアの検索・取り出しも容易。
・整理・分別に便利な取り外しできる背表紙付き。
・棚やケースから取り出しやすいフィンガーホール付き。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

FCD-FL120BK

DVD・CDファイルケース(120枚収納・ブラック)

DVD・CDファイルケース(120枚収納・ブラック)

DVD・CDファイルケース(120枚収納・ブラック)

DVD・CDファイルケース(120枚収納・ブラック)の外観1

DVD・CDファイルケース(120枚収納・ブラック)の外観1

DVD・CDファイルケース(120枚収納・ブラック)の外観2

DVD・CDファイルケース(120枚収納・ブラック)の外観2

DVD・CDファイルケース(120枚収納・ブラック) パッケージ

DVD・CDファイルケース(120枚収納・ブラック) パッケージ

この製品の詳細

使用上の注意

  • ※ 本製品はDVD・CDの収納以外には使用不可。
  • ※ 保管時は必ず縦置きにしてディスク記録面に圧力がかからない状態で保管する。
  • ※ レーベル面を上にしてディスクを収納する。
  • ※ 2枚以上のディスクを重ねて収納しない。
  • ※ ディスク記録面が接する不織布表面部にゴミや汚れがないことを確認する。
  • ※ 12cmディスク専用の為、その他のサイズのディスクは使用不可。
  • ※ 両面記録用ディスクは使用不可。データ面を破損することがある為。
  • ※ ホコリの多いところ、高温・多湿の場所には保管しない。ケースやディスクが変形することがある為。
  • ※ 本製品を重ね置きしたり、重いものを乗せたりしない。
  • ※ 落下させるなど強い衝撃を与えない。破損の原因となる為。
  • ※ 本製品はディスクに微小傷を一切つけずに収納・使用することを目的とした製品ではない。

仕様

カラーブラック
収容量DVD・CD/120枚
サイズW152×D113×H280mm
重量450g
材質ケース/PP(ポリプロピレン)、背表紙/紙
付属品背表紙
型番
FCD-FL120BK
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,089円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

DVD・CDケース(クリア) FCD-21CN 画像

DVD・CDケース(クリア) FCD-21CN

サンワサプライ

厚さ約5mmと従来のCDケースの約半分の薄さのスリムケースにメディアを2枚収納することができます。DVD・CDはもちろん、ブルーレイディスクの保管にも最適です。

DVD・CDファイルケース(96枚収納・ブラック) FCD-FL96BK 画像

DVD・CDファイルケース(96枚収納・ブラック) FCD-FL96BK

サンワサプライ

不織布にはディスクを出し入れしやすい切れ込みと、飛び出しを防ぐサイドストッパーが付いています。整理・分別に便利な取り外しできる背表紙付きです。

DVD・CDケース(ブラック) FCD-61BKN 画像

DVD・CDケース(ブラック) FCD-61BKN

サンワサプライ

厚さ20mmのコンパクトケースにメディアを6枚収納できます。お得な3個セットでメディアを18枚まで収納可能です。

DVD・CDファイルケース(120枚収納・ブラック) FCD-FL120BKの型番FCD-FL120BKのページです。
型番FCD-FL120BKに関する仕様情報を記載しております。

FCD-FL120BKで型番確定

DVD・CDファイルケース(120枚収納・ブラック) FCD-FL120BKのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

  • PCデータ用DVD-R PCデータ用DVD-R

    三菱化学メディア 通常価格: 668円 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • CD-R 700MB 50枚入 CD-R 700MB 50枚入

    三菱化学メディア 通常価格: 1,499円 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • maxell CD-R maxell CD-R

    マクセル(旧:日立マクセル) 通常価格: 784円 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

  • PCデータ用DVD-R PCデータ用DVD-R

    三菱化学メディア 通常価格: 1,889円 通常出荷日: 在庫品1日目 当日出荷可能

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)