(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

DVD・CDセミハードケース(160枚収納・ブラック) FCD-WL160BK

DVD・CDセミハードケース(160枚収納・ブラック) FCD-WL160BK
通常単価(税別):
1,289
通常出荷日:
10日目

メディアを衝撃から保護するフレーム構造のPP製セミハードタイプのDVD・CDケース。
【特長】
・160枚収納・ブラック。
・ケース部分はフレーム構造を採用したPP素材のセミハードケースでメディアを衝撃から保護する。
・持ち運びに便利な取っ手付きのファスナータイプ。
・ダブルファスナーでどちらにも開閉することができる。
・不織布にはディスクを出し入れしやすい切れ込みと、飛び出しを防ぐサイドストッパーが付いている。
・ディスク接触面はレーベルインクが貼り付きにくいシボ加工。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

FCD-WL160BK

DVD・CDセミハードケース(160枚収納・ブラック)の仕様

DVD・CDセミハードケース(160枚収納・ブラック)

DVD・CDセミハードケース(160枚収納・ブラック)

DVD・CDセミハードケース(160枚収納・ブラック)の外観1

DVD・CDセミハードケース(160枚収納・ブラック)の外観1

DVD・CDセミハードケース(160枚収納・ブラック)の外観2

DVD・CDセミハードケース(160枚収納・ブラック)の外観2

パッケージ

パッケージ

  • CD・DVD対応製品。メディアをはだかの状態での160枚収納可能。

この製品の詳細

使用上の注意

  • ※ 本製品はDVD・CDの収納以外には使用しないでください。
  • ※ 保管時は本製品及び収納ディスクに圧力がかかる状態で保管しないでください。メディアの読み込み不良の原因になる場合があります。
  • ※ 本製品を重ね置きしたり、重いものを乗せたりしないでください。
  • ※ レーベル面を上にしてディスクを収納してください。
  • ※ 2枚以上のディスクを重ねて収納しないでください。
  • ※ ディスク記録面が接する不織布表面部にゴミや汚れがないことを確認してください。
  • ※ 12cmディスク専用です。その他のサイズのディスクは使用しないでください。
  • ※ 両面記録用ディスクは使用しないでください。データ面を破損することがあります。
  • ※ ホコリの多いところ、高温・多湿の場所には保管しないでください。ケースやディスクが変形することがあります。
  • ※ 落下させるなど強い衝撃を与えないでください。破損の原因となります。
  • ※ 本製品はディスクに微小キズを一切つけずに収納・使用することを目的とした製品ではありません。

仕様

カラーブラック
収容量DVD・CD 160枚
サイズW305×D68×H282mm
重量544g
材質ケース・不織布/PP(ポリプロピレン)
型番

FCD-WL160BK

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,289円

1個

10日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

DVD・CDファイルケース(120枚収納・ブラック) FCD-FL120BK 画像

DVD・CDファイルケース(120枚収納・ブラック) FCD-FL120BK

サンワサプライ

120枚収納のDVD・CDファイルケースです。不織布にはディスクを出し入れしやすい切れ込みと、飛び出しを防ぐサイドストッパーが付いています。

DVD・CD不織布ケース(リング穴付き・100枚入り・ホワイト) 画像

DVD・CD不織布ケース(リング穴付き・100枚入り・ホワイト)

サンワサプライ

一般的な2穴リングに対応しており市販のリングファイルや別売り専用ファイル(FCD-RGシリーズ)にファイリングすることができる不織布ケースです。

DVD・CDケース(クリア) FCD-11C 画像

DVD・CDケース(クリア) FCD-11C

サンワサプライ

厚さ約5mmと従来のCDケースの約半分の薄さなのでメディアの収納に場所を取らないクリアケースです。DVD・CDはもちろん、ブルーレイディスクの保管にも最適です。

DVD・CDセミハードケース(160枚収納・ブラック) FCD-WL160BKの型番FCD-WL160BKのページです。
型番FCD-WL160BKに関する仕様情報を記載しております。

FCD-WL160BKで型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

DVD・CDセミハードケース(160枚収納・ブラック) FCD-WL160BKのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)