• 2018/7/17 20:30 ~ 7/18 0:00 の間と2018/7/19 20:30 ~ 7/20 2:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 西日本を中心とした大雨で被災された皆さまに謹んでお見舞い申し上げます。 大雨の影響で一部地域への商品の発送・お届けに遅延が発生しております。 到着日・到着時間指定もお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 お急ぎのお客さまにはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

DVD・CDケース(シルバー) FCD-DR4SN2

DVD・CDケース(シルバー) FCD-DR4SN2
通常単価:
4,071
通常出荷日:
40日目

ワンプッシュで引出しが滑らかに出てくるオートローディング式DVD・CDケース。
【特長】
・DVD・CDを付属の不織布ケース収納で160枚収納可能(プラケース入りで28枚)。
・不織布ケースによるブルーレイディスクの収納・保管は推奨不可。
・ハンガー式不織布ケースだからメディアが倒れずすっきり収納でき検索も簡単。
・一括管理に便利なインデックスカード付き。
・スタッキング可能なので重ねての使用にも便利。
【用途】
・ボタンをワンプッシュするだけで引出しが滑らかに出てくるオートローディング方式のDVD・CDケース。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

FCD-DR4SN2

この商品の外観

FCD-DR4SN2

FCD-DR4SN2

この商品の特長

使用例

使用例

ワンタッチオープン式

ワンタッチオープン式

両面収納不織布ケース×80枚付で最大160枚収納可能

両面収納不織布ケース×80枚付で最大160枚収納可能

スッキリ収納できるハンガータイプの不織布ケース

スッキリ収納できるハンガータイプの不織布ケース

インデックスカード付き

インデックスカード付き

スタッキング可能

スタッキング可能

背面

背面

パッケージ

パッケージ

仕様

カラーシルバー
収容量DVD・CD160枚(付属不織布ケース使用時)
DVD・CD56枚(プラケース厚さ5mm)
DVD・CD28枚(プラケース厚さ10mm)
※トールケースは収納できません。
サイズW338×D225×H172mm
重量3500g
材質再生ABS樹脂、アクリル樹脂、他
不織布ケース/PP(ポリプロピレン)
セット内容ハンガー式不織布ケース80枚
インデックスカード2枚
※ハンガー付き不織布ケースFCD-FHN20BK・FCD-FHN20WHを追加できます。
型番
FCD-DR4SN2
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

4,071円

1個

40日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

組立て式CDラック(ブラック) 画像

組立て式CDラック(ブラック)

サンワサプライ

一般的な音楽CDプラケース(厚さ10mm)を26枚収納できる組み立て式のCDラック。

DVD・CDケース(シルバー) FCD-DR4SN2の型番FCD-DR4SN2のページです。
型番FCD-DR4SN2に関する仕様情報を記載しております。

FCD-DR4SN2で型番確定

DVD・CDケース(シルバー) FCD-DR4SN2のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)