DVD・CDケース(シルバー)

DVD・CDケース(シルバー)

【特長】
・ボタンをワンプッシュするだけで引出しが滑らかに出てくるオートローディング方式のDVD・CDケースです。
・DVD・CDを付属の不織布ケース収納で80枚収納できます。(プラケース入りで14枚)※不織布ケースによるブルーレイディスクの収納・保管は推奨できません。
・ハンガー式不織布ケースだからメディアが倒れずすっきり収納でき検索も簡単です。
・一括管理に便利なインデックスカード付きです。
・鍵付きでセキュリティも安心です。
・スタッキング可能なので重ねての使用にも便利です。
【商品仕様】
・カラー:シルバー
・収容量:DVD・CD80枚(付属不織布ケース使用時)DVD・CD28枚(プラケース厚さ5mm)DVD・CD14枚(プラケース厚さ10mm)※トールケースは収納できません。
・サイズ:W183×D228×H178mm
・重量:1780g
・材質:再生ABS樹脂、アクリル樹脂、他不織布ケース/PP(ポリプロピレン)
・セット内容:ハンガー式不織布ケース 40枚鍵 2個インデックスカード 1枚※ハンガー付き不織布ケースFCD-FHN20BK・FCD-FHN20WHを追加できます。
・JAN:4969887349397

型番

1 の型番候補があります候補を表示

FCD-DR3SN2

型番
FCD-DR3SN2
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,975円

1個 40日目

Loading...

  1. 1

DVD・CDケース(シルバー)の型番FCD-DR3SN2のページです。
型番FCD-DR3SN2に関する仕様情報を記載しております。

DVD・CDケース(シルバー)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

新機能のご案内

以下をお知らせする領域です。

  • 型番確定までの仕様・寸法の選択数
  • 現在の確定している型番
  • 追加工できる型番のご案内

型番FCD-DR3SN2で確定しました。