CAT7ウルトラフラットLANケーブル(7m・ホワイト)

CAT7ウルトラフラットLANケーブル(7m・ホワイト)
  • 数量スライド割引
通常単価:
2,633
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

耐ノイズで1.9mmの薄さを実現したカテゴリ7対応のウルトラフラットLANケーブル。
【特長】
・伝送帯域600MHzをクリア。
・次世代の10GBASEに完全対応。
・金メッキシールドプラグ採用。
・ケーブルの素材に火災の延焼原因になりにくい素材を使用。
・薄さ1.9mmで取り回しが簡単で、カーペットの下や細いすき間にスッキリ配線できる。
・爪折れ防止カバー付き。

(i)ご注意

  • 【おすすめLANアダプタ商品のご案内】
     1、CAT5e / CAT6A対応(シールド付)・"丸型LANアダプタ"はこちら
     2、CAT6 / CAT6A対応(シールド無し)・"角型LANアダプタ"はこちら
     3、CAT5e対応(シールド無し)・"角型LANアダプタ"はこちら
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】はこちら
    2、パネルマウント JJアダプタ(中継用ジャック)・STP・CAT6A/CAT6はこちら
    3、高耐久 産業用/業務用SDカード GDシリーズ(MLC 4~64GB)はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

KB-FLU7-07W

CAT7ウルトラフラットLANケーブル(7m・ホワイト)の仕様

CAT7ウルトラフラットLANケーブル(7m・ホワイト)

CAT7ウルトラフラットLANケーブル(7m・ホワイト)

LANケーブルの性能比較

LANケーブルの性能比較

CAT7ウルトラフラットLANケーブル(7m・ホワイト)の結線図

CAT7ウルトラフラットLANケーブル(7m・ホワイト) の結線図

CAT7ウルトラフラットLANケーブル(7m・ホワイト) パッケージ

CAT7ウルトラフラットLANケーブル(7m・ホワイト) パッケージ

  • 10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)対応製品。
  • 1000BASE-TX対応製品。
  • 1000BASE-T対応製品。
  • 100BASE-TX対応製品。
  • 10BASE-T対応製品。
  • カテゴリ7対応製品。
  • 8芯の内の1芯ごとが7本の細い銅線を撚って作られている。
  • ストレート結線。
  • 厚さ1.9mm。
  • 隣接するポートを干渉しないため、スッキリ配線可能。
  • ラッチカバー付き。

部屋の大きさと機器の設置場所に応じて、ケーブルの長さを選択

おすすめケーブル長

おすすめケーブル長

  • ※ 上図は、部屋の大きさとケーブルの長さの目安です。
  • ※ 畳のサイズは地域により若干異なる場合があります。

この製品の詳細

特長

  • ※ ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要がある。

仕様

カラーホワイト
ケーブル長7m
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)
ケーブル構造より線シールド、ストレート全結線
※二重シールドではありません。
ケーブル直径1.9mm×6.0mm
対応伝送帯域カテゴリ7(10GBASE-T)
カテゴリ6a(10GBASE-T)
エンハンスドカテゴリ6(10GBASE-T)
カテゴリ6(1000BASE-TX)
エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)
カテゴリ5(100BASE-TX)
カテゴリ3(10BASE-T)適合

対応機種

対応環境(機器)ADSL回線(ADSLモデム)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、光回線(FTTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ、ゲーム機(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応
型番
KB-FLU7-07W
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,633円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

長さ 固定長(m) 7 結線 ストレート FAネットワーク規格 規格なし

CAT7ウルトラフラットLANケーブル(7m・ホワイト)の型番KB-FLU7-07Wのページです。
型番KB-FLU7-07Wに関する仕様情報を記載しております。

KB-FLU7-07Wで型番確定

CAT7ウルトラフラットLANケーブル(7m・ホワイト)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)