CAT5eUTP単線ケーブルのみ(300m・ホワイト) KB-C5L-CB300W

CAT5eUTP単線ケーブルのみ(300m・ホワイト) KB-C5L-CB300W
通常単価:
21,814
通常出荷日:
5日目

自作用エンハンスドカテゴリ5UTP単線ケーブル。
【特長】
・ギガビットイーサネットに対応した自作用UTPエンハンスドカテゴリ5単線ケーブル。
・長さがわかるレングスマーク付き。
・伝送速度1,000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現。

(i)ご注意

  • 【おすすめLANアダプタ商品のご案内】
     1、CAT5e / CAT6A対応(シールド付)・"丸型LANアダプタ"はこちら
     2、CAT6 / CAT6A対応(シールド無し)・"角型LANアダプタ"はこちら
     3、CAT5e対応(シールド無し)・"角型LANアダプタ"はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

KB-C5L-CB300W

全体・断面

CAT5eUTP単線ケーブルのみ(300m・ホワイト) KB-C5L-CB300W:関連画像

ケーブル断面1

CAT5eUTP単線ケーブルのみ(300m・ホワイト) KB-C5L-CB300W:関連画像

ケーブル断面2

CAT5eUTP単線ケーブルのみ(300m・ホワイト) KB-C5L-CB300W:関連画像

全体イメージ

  • 紙箱パッケージ。
  • 単線。
  • CAT5e
  • 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T対応。

仕様

カラー ホワイト
ケーブル長 300m
ケーブル構造 UTP4対(8芯)、単線(AWG24)
ケーブル直径 5mm
対応伝送帯域 エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
適合コネクタ ADT-RJ45-10LN・100LN・10AN・100AN・10SN・50SN・100SN、ADT-RJ45TS-10・100
適合モジュラーカバー ADT-MC4シリーズ、ADT-MC5、ADT-MC6シリーズ
外皮むき工具 LAN-TL9、LAN-TL5、HT-308
パンチダウン工具 LAN-TL1K、LAN-TL2K
適合かしめ工具 LAN-TL8、HT-500R、HT-568R

対応機種

対応環境(機器) ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応
型番
KB-C5L-CB300W
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

21,814円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

FAネットワーク規格 規格なし コネクタ形状 RJ45-RJ45

CAT5eUTP単線ケーブルのみ(300m・ホワイト) KB-C5L-CB300Wの型番KB-C5L-CB300Wのページです。
型番KB-C5L-CB300Wに関する仕様情報を記載しております。

KB-C5L-CB300Wで型番確定

CAT5eUTP単線ケーブルのみ(300m・ホワイト) KB-C5L-CB300Wのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)