CAT5eUTP単線ケーブルのみ(100m・ホワイト) KB-C5L-CB100W

CAT5eUTP単線ケーブルのみ(100m・ホワイト) KB-C5L-CB100W
  • 数量スライド割引
通常単価:
8,038
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

自作用エンハンスドカテゴリ5UTP単線ケーブル。
【特長】
・ギガビットイーサネットに対応した自作用UTPエンハンスドカテゴリ5単線ケーブル。(コネクタは付属しない)
・長さがわかるレングスマークが1mピッチで付く。
・伝送速度1,000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現。

(i)ご注意

  • 【おすすめLANアダプタ商品のご案内】
     1、CAT5e / CAT6A対応(シールド付)・"丸型LANアダプタ"はこちら
     2、CAT6 / CAT6A対応(シールド無し)・"角型LANアダプタ"はこちら
     3、CAT5e対応(シールド無し)・"角型LANアダプタ"はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

KB-C5L-CB100W

全体・断面

全体イメージ

全体イメージ

ケーブル断面1

ケーブル断面1

ケーブル断面2

ケーブル断面2

仕様

カラーホワイト
ケーブル長100m
ケーブル構造UTP4対(8芯)、単線(AWG24)
ケーブル直径5mm
対応伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
適合コネクタADT-RJ45-10LN・100LN・10AN・100AN・10SN・50SN・100SN、ADT-RJ45TS-10・100
適合モジュラーカバーADT-MC4シリーズ、ADT-MC5、ADT-MC6シリーズ
外皮むき工具LAN-TL9、LAN-TL5、HT-308
パンチダウン工具LAN-TL1K、LAN-TL2K
適合かしめ工具LAN-TL8、HT-500R、HT-568R

対応機種

対応環境(機器)ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応
型番
KB-C5L-CB100W
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

8,038円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

FAネットワーク規格 規格なし コネクタ形状 RJ45-RJ45

CAT5eUTP単線ケーブルのみ(100m・ホワイト) KB-C5L-CB100Wの型番KB-C5L-CB100Wのページです。
型番KB-C5L-CB100Wに関する仕様情報を記載しております。

KB-C5L-CB100Wで型番確定

CAT5eUTP単線ケーブルのみ(100m・ホワイト) KB-C5L-CB100Wのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)