Bluetoothヘッドセット(音楽・ワンセグ対応・ブラック) MM-BTMH34BK

Bluetoothヘッドセット(音楽・ワンセグ対応・ブラック) MM-BTMH34BK
  • 数量スライド割引
通常単価:
4,789
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

アルミ筐体のすっきりしたデザインのBluetooth4.0ヘッドセット。
【特長】
・音楽・ワンセグ対応で色はブラック。
・Bluetooth対応のスマートフォンや携帯電話でハンズフリー通話が可能。
・A2DP(オーディオ)プロファイルに対応しているので音楽やワンセグも楽しめる。
・2台の携帯電話で同時待ち受けができるマルチポイント対応。
・CVCノイズキャンセル機能でクリアな通話が可能。
【用途】
・ヘッドセットとして便利。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MM-BTMH34BK

Bluetoothヘッドセット(音楽・ワンセグ対応・ブラック) MM-BTMH34BK

左右どちらも装着可能

左右どちらも装着可能

アルミ筐体のすっきりデザイン

アルミ筐体のすっきりデザイン

パソコンで充電

パソコンで充電

CVCノイズキャンセル機能でクリアな通話

CVCノイズキャンセル機能でクリアな通話

ヘッドセット

ヘッドセット

パッケージ

パッケージ

仕様

カラーブラック
適合規格Bluetooth 4.0
※Bluetooth 3.0/2.1/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。
伝送方式FHSS
周波数範囲2.402~2.480GHz 
通信距離約10m
※実際の通信距離は使用環境や使用状況によって異なります。
送信出力Class 2
※Class 1の機器との接続も可能です。
電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー
充電時間/最大約2時間
連続通話時間/約6時間
連続音楽再生時間/約6時間
連続待ち受け時間/最大約180時間
※実際の使用時間は使用環境や使用状況によって異なります。
対応プロファイルHFP(ハンズフリー)、HSP(ヘッドセット)、A2DP(オーディオ)
サイズ直径9×H58mm
重量7g
付属品イヤーピース×2(L・S)、イヤーフック×1、充電用USBケーブル、取扱説明書、保証書(パッケージシール)
備考SCMS-T対応、マルチポイント対応、CVCノイズキャンセル搭載
  • ※ 本製品には音量調整のボタンはありません。音量調整をする場合は、接続している機器側で行ってください。

対応機種

対応機種 Bluetooth対応のスマートフォン、携帯電話、パソコン、オーディオ機器
※HSP/HFP(ハンズフリー通話機能)に対応していること。
※音楽やワンセグ再生の場合は、A2DP(音楽再生)に対応していること。
※パソコンがBluetoothに対応していない場合はBluetoothUSBアダプタをお使いください。
確認済対応状況

確認済機器

・ 12.9インチiPad Pro
・ 9.7インチiPad Pro
・ Apple Watch
・ iPad Air 2
・ iPad mini 3
・ iPad mini 4
・ iPhone 6
・ iPhone 6s
・ iPhone 7
・ iPhone SE
・ MacBook 12インチ 2016年モデル
・ Surface Pro3
・ 12.9インチiPad Pro + Cellular
・ 9.7インチiPad Pro + Cellular
・ GALAXY NOTE edge SC-01G
・ iPad Air 2 + Cellular
・ iPad mini 3 + Cellular
・ iPad mini 4 + Cellular
・ iPhone 6 Plus
・ iPhone 6s Plus
・ iPhone 7 plus
・ MacBook 12インチ 2015年モデル
・ Surface 3
・ Surface Pro4
  • ※ 確認済対応状況の内容につきましては表記の限りではありません。
型番
MM-BTMH34BK
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

4,789円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

Bluetoothヘッドセット(音楽・ワンセグ対応・ブラック) MM-BTMH34BKの型番MM-BTMH34BKのページです。
型番MM-BTMH34BKに関する仕様情報を記載しております。

MM-BTMH34BKで型番確定

Bluetoothヘッドセット(音楽・ワンセグ対応・ブラック) MM-BTMH34BKのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)