Bluetoothスリムキーボード(ブラック) SKB-BT23BK

Bluetoothスリムキーボード(ブラック) SKB-BT23BK
通常単価:
4,358
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

充電電池内蔵で経済的な薄型Bluetoothキーボード。
【特長】
・テンキーを省き、サイズを極限まで小さくした幅300mm以下の超コンパクトデザイン。
・軽快な入力感が得られるパンタグラフ。
・繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。
・持ち運び時に便利な電源ON・OFFスイッチ付き。
・キーボードカーブを採用。
・使用しない時は立てて収納できる。2段階調整が可能なスタンド付き。
【用途】
・タブレットやスマートフォンに便利。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SKB-BT23BK

この商品の寸法

寸法図

寸法図

この商品の特長

省電力仕様のBluetooth Ver.3.0に対応

省電力仕様のBluetooth Ver.3.0に対応

使用しない時は立てて省スペース

使用しない時は立てて省スペース

使用例1

使用例1

経済的なUSB充電式

経済的なUSB充電式

裏面に電源ON・OFFスイッチ付き

裏面に電源ON・OFFスイッチ付き

タブレット・スマートフォンをノートパソコンのように使用可能

タブレット・スマートフォンをノートパソコンのように使用可能

使用例2

使用例2

入力ミスを防ぐ二重構造

入力ミスを防ぐ二重構造

キータッチを楽にするキーボードカーブ形状

キータッチを楽にするキーボードカーブ形状

2段階調整が可能なスタンド付き

2段階調整が可能なスタンド付き

背面図

背面図

パッケージ

パッケージ

仕様

カラーブラック
ワイヤレス方式Bluetooth Ver.3.0
通信距離最大約10m
※使用環境により異なります。
送信出力Class 2 
キースイッチパンタグラフ
キー数85キー
キー表示日本語109A配列
キーピッチ19mm
※文字キー以外は除きます。
キーストローク2.0±0.1mm
動作力50±20g
消費電流最大3mA
連続使用時間約165時間
充電時間約3時間
サイズW293×D115×H19mm
重量300g
付属品USB充電ケーブル、取扱説明書

対応機種

対応機種HID プロファイルに対応したBluetooth機器
※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り
付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、この
キーボードからは操作できません。
※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用でき
ない場合があります。
【パソコンにBluetooth機能が内蔵されていない方】
MM-BTUD43またはMM-BTUD44をお使いいただくことで対応できます。
対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP Android Ver3.0以上
確認済対応状況

確認済機器

・ Cintiq Companion・ Cintiq Companion Hybrid
・ Surface Pro4 

確認済OS

・ Windows(R) 10
  • ※ 確認済対応状況の内容につきましては表記の限りではありません。
型番
SKB-BT23BK
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

4,358円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

Bluetoothスリムキーボード(ブラック) SKB-BT22BK 画像

Bluetoothスリムキーボード(ブラック) SKB-BT22BK

サンワサプライ

タブレットやスマートフォンでも使えるBluetoothキーボードです。
幅345mmと省スペースながらテンキーを配置し、サイズを極限まで小さくした超コンパクトデザインです。

ワイヤレススリムキーボード(ブラック) SKB-WL23BK 画像

ワイヤレススリムキーボード(ブラック) SKB-WL23BK

サンワサプライ

電波の到達距離の長い、周波数2.4GHzワイヤレスキーボードです。最大10m離れた場所からでも動作可能です。
サイズを極限まで小さくし、幅300mm以下の超コンパクトデザインです。※テンキーはありません。

折りたたみ式Bluetoothキーボード SKB-BT16BK 画像

折りたたみ式Bluetoothキーボード SKB-BT16BK

サンワサプライ

iPhone5やiPadに対応した折りたたみキーボード。

Bluetoothスリムキーボード(ブラック) SKB-BT23BKの型番SKB-BT23BKのページです。
型番SKB-BT23BKに関する仕様情報を記載しております。

SKB-BT23BKで型番確定

Bluetoothスリムキーボード(ブラック) SKB-BT23BKのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)