Bluetoothスリムキーボード(ブラック) SKB-BT22BK

Bluetoothスリムキーボード(ブラック) SKB-BT22BK
通常単価:
3,789
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

充電電池内蔵で経済的な薄型Bluetoothキーボード。
【特長】
・タブレットやスマートフォンでも使える。
・幅345mmと省スペースながらテンキーを配置。
・サイズを極限まで小さくした超コンパクトデザイン。軽快な入力感が得られるパンタグラフ。
・繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。持ち運び時に便利な電源ON・OFFスイッチ付き。
・キーボードカーブを採用。
・使用しない時は立てて収納できる。2段階調整が可能なスタンド付き。
【用途】
・タブレットやスマートフォンに便利。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SKB-BT22BK

この商品の寸法

Bluetoothスリムキーボード(ブラック) SKB-BT22BK:関連画像

寸法図

この商品の特長

Bluetoothスリムキーボード(ブラック) SKB-BT22BK:関連画像

省電力仕様のBluetooth Ver.3.0に対応

Bluetoothスリムキーボード(ブラック) SKB-BT22BK:関連画像

使用しない時は立てて省スペース

Bluetoothスリムキーボード(ブラック) SKB-BT22BK:関連画像

使用例1

Bluetoothスリムキーボード(ブラック) SKB-BT22BK:関連画像

経済的なUSB充電式

Bluetoothスリムキーボード(ブラック) SKB-BT22BK:関連画像

裏面に電源ON・OFFスイッチ付き

Bluetoothスリムキーボード(ブラック) SKB-BT22BK:関連画像

タブレット・スマートフォンをノートパソコンのように使用可能

Bluetoothスリムキーボード(ブラック) SKB-BT22BK:関連画像

使用例2

Bluetoothスリムキーボード(ブラック) SKB-BT22BK:関連画像

入力ミスを防ぐ二重構造

Bluetoothスリムキーボード(ブラック) SKB-BT22BK:関連画像

キータッチを楽にするキーボードカーブ形状

Bluetoothスリムキーボード(ブラック) SKB-BT22BK:関連画像

2段階調整が可能なスタンド付き

Bluetoothスリムキーボード(ブラック) SKB-BT22BK:関連画像

背面図

Bluetoothスリムキーボード(ブラック) SKB-BT22BK:関連画像

パッケージ

仕様

カラー ブラック
ワイヤレス方式 Bluetooth Ver.3.0
通信距離 最大約10m
※使用環境により異なります。
送信出力 Class2
キースイッチ パンタグラフ
キー数 102キー
キー表示 日本語109A配列
キーピッチ 19mm
※文字キー以外は除きます。
キーストローク 2.0±0.1mm
動作力 50±20g
消費電流 最大3mA
連続使用時間 約165時間
充電時間 約3時間
サイズ W345×D115×H19mm
重量 350g
付属品 USB充電ケーブル、取扱説明書

対応機種

対応機種 HID プロファイルに対応したBluetooth機器
※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能
(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。
※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。
【パソコンにBluetooth機能が内蔵されていない方】
MM-BTUD43またはMM-BTUD44をお使いいただくことで対応できます。
対応OS Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP Android Ver3.0以上
確認済対応状況 確認済機器
・Cintiq Companion
・Surface Pro4
・Cintiq Companion Hybrid
確認済OS
・Windows(R)10
  • ※ 確認済対応状況の内容につきましては表記の限りではありません。
型番
SKB-BT22BK
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,789円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

Bluetoothスリムキーボード(ブラック) SKB-BT23BK 画像

Bluetoothスリムキーボード(ブラック) SKB-BT23BK

サンワサプライ

・タブレットやスマートフォンでも使えるBluetoothキーボード
・サイズを極限まで小さくし、幅300mm以下の超コンパクトデザイン

ワイヤレススリムキーボード(ブラック) SKB-WL23BK 画像

ワイヤレススリムキーボード(ブラック) SKB-WL23BK

サンワサプライ

・電波の到達距離の長い、周波数2.4GHzワイヤレスキーボード
・キーボード裏面にはレシーバー収納スペース

マウス付きワイヤレスキーボード SKB-WL25SETBK 画像

マウス付きワイヤレスキーボード SKB-WL25SETBK

サンワサプライ

・静かなクリック音とホイール回転音の静音マウスを付属したコンパクトなワイヤレスキーボードセット
・キーボードは標準的な日本語109キーボード

Bluetoothスリムキーボード(ブラック) SKB-BT22BKの型番SKB-BT22BKのページです。
型番SKB-BT22BKに関する仕様情報を記載しております。

SKB-BT22BKで型番確定

Bluetoothスリムキーボード(ブラック) SKB-BT22BKのレビュー

評価 4.0 平均 4.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • ノート用に購入2019/07/04
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    外部ディスプレイを使用する時に使用しています。最初の打ち始めは若干鈍い感じですが最初だけで、その後は、タイピングに追従してきます。
    テンキー部分のピリオドの位置がやりにくいです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)