Bluetoothオーディオアダプタ MM-BTAD4N2

Bluetoothオーディオアダプタ MM-BTAD4N2
  • 数量スライド割引
通常単価:
7,481
通常出荷日:
4日目

apt-X Low Latency対応で音ズレを低滅するオーディオアダプタ。
【特長】
・オーディオ機器やパソコンの音楽をBluetooth対応機器に送信可能。
・Bluetoothヘッドホンやスピーカーで高音質の音楽が楽しむことが可能。
・音楽再生のみで、マイク使用不可。
・Bluetooth Ver2.1+EDR準拠で更なる省電力化を実現。
・超コンパクトサイズで小型携帯オーディオ機器やゲーム機にも最適。
・充電用USBケーブルが付属。
・apt-X Low Latency対応で、動画を見る際の音ズレを低減。
・apt-X Low Latency対応機器に限る。
【用途】
・Bluetoothで音楽や動画を楽しむ際の、音ズレを低滅させるのに最適。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MM-BTAD4N2

Bluetoothオーディオアダプタ MM-BTAD4N2の仕様

Bluetoothオーディオアダプタの製品イメージ

Bluetoothオーディオアダプタの製品イメージ

パッケージイメージ

パッケージイメージ

特長

Bluetoothオーディオアダプタの使用イメージ

Bluetoothオーディオアダプタの使用イメージ

Bluetoothヘッドホンで高音質の音楽が楽しめる

Bluetoothヘッドホンで高音質の音楽が楽しめる

仕様

適合規格Bluetooth Ver2.1+EDR
伝送方式FHSS
周波数範囲2.402~2.480GHz
通信距離約10m
※使用環境によって異なります。
送信出力Class 2
電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー
充電時間/約2時間
連続使用時間/約7時間
連続待機時間/最大約200時間
対応プロファイルA2DP
パスキー0000,1234,4444,8888
インターフェース3.5mmステレオミニプラグ
サイズW60×D6.8×H25mm
重量14g
型番
MM-BTAD4N2
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

7,481円

1個あり

4日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

Bluetooth 4.0 USBアダプタ MM-BTUD43・MM-BTUD44 画像

Bluetooth 4.0 USBアダプタ MM-BTUD43・MM-BTUD44

サンワサプライ

Bluetooth Ver.4.0に対応した超小型Bluetooth USBアダプタです。高音質・低遅延で音楽や通話が楽しめるapt-Xコーデックに対応しています。

Bluetoothスリムキーボード(ブラック) SKB-BT23BK 画像

Bluetoothスリムキーボード(ブラック) SKB-BT23BK

サンワサプライ

充電電池内蔵で経済的な薄型Bluetoothキーボードです。テンキーを省き、サイズを極限まで小さくした幅300mm以下の超コンパクトデザイン。

Bluetoothオーディオアダプタ MM-BTAD4N2の型番MM-BTAD4N2のページです。
型番MM-BTAD4N2に関する仕様情報を記載しております。

MM-BTAD4N2で型番確定

Bluetoothオーディオアダプタ MM-BTAD4N2のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)