Bluetooth3.0 ブルーLED静音マウス(レッド) MA-BTBL28R

Bluetooth3.0 ブルーLED静音マウス(レッド) MA-BTBL28R
  • 数量スライド割引
通常単価:
5,138
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

長時間使用しても疲れにくいエルゴノミクス形状のマウス。
【特長】
・エルゴエッジ構造を採用し、マウスを動かす時にも指が机に触れることなくスムーズな操作が可能。
・Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバーなしで接続可能(Ver3.0規格に対応)。
・800・1,200・1,600・2,000・2,400カウント切り替えボタンを搭載。
・カーソルスピードを簡単スピード切り替え。
・戻る・進むのサイドの2ボタンで、Webブラウザで戻る・進むの操作がスピーディー。
・単三乾電池1本で約2ヶ月の長寿命。
・Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用可能。
・ケーブルを使用しないので、スマホやタブレットを充電しながらでも使用可能。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】はこちら
    2、高耐久 産業用/業務用SDカード GDシリーズ(MLC 4~64GB)はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MA-BTBL28R

Bluetooth3.0 ブルーLED静音マウス(レッド)の仕様

MA-BTBL28Rの外観

MA-BTBL28Rの外観

MA-BTBL28Rの使用イメージ

MA-BTBL28Rの使用イメージ

小指が机に触れないエルゴエッジ構造 ※写真はブラックを使用

小指が机に触れないエルゴエッジ構造 ※写真はブラックを使用

エルゴエッジの外観 ※写真はホワイトを使用

エルゴエッジの外観 ※写真はホワイトを使用

赤色の光学式より感度の高いブルーLEDセンサーを搭載

赤色の光学式より感度の高いブルーLEDセンサーを搭載

800/1,200/1,600/2,000/2,400カウント切り替え可能

800/1,200/1,600/2,000/2,400カウント切り替え可能

戻る・進むボタンでWeb検索がスピーディ

戻る・進むボタンでWeb検索がスピーディ

MA-BTBL28Rの外観寸法

MA-BTBL28Rの外観寸法

MA-BTBL28Rのパッケージ

MA-BTBL28Rのパッケージ

  • 青色LEDセンサーブルー・テック式マウス。
  • 奥行きが98~109mm程度のサイズ。
  • 5ボタン。

この製品の詳細

特長

  • クリック音、サイドボタン音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンの操作可能。
    ※ クリック音が約30dBと非常に静かで、従来のマウス(55dB程度)に比べて約100分の1の音響パワー(10分の1の音圧)になります。
    ※ ホイールは段階のある通常仕様のものです。
  • 赤色の光学式より感度の高い青色LEDセンサーを搭載し、しかも光拡散を抑えて集光率を高めるデュアルレンズ構造で、高い読み取り性能を実現。光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能。
    ※ 鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上で使用すると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
  • マウス下部には、電源ON・OFFスイッチ付きで、使用しない時の電池の消耗を抑えることが可能。

仕様

カラーレッド
適合規格Bluetooth Ver.3.0 Class2
周波数範囲2.402GHz~2.480GHz
プロファイルHID(Human Interface Device Profile)
通信距離非磁性体上/木製天板/最大半径約10m、
スチール机(磁性体)/半径約2m
※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
分解能2400・2000・1600・1200・800カウント/インチ
読み取り方式ブルーLEDセンサー方式
ボタン2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン
※Macシリーズではサイドボタンは使用できません。
電池性能連続作動時間/約120時間、
連続待機時間/約23000時間、
使用可能日数/最大約2ヶ月間
※一日8時間のパソコン作業で、マウス操作を25%行った場合。
※テスト値であり、保証値ではありません。
※ホスト側(コンピュータ側)もBluetooth3.0に対応している場合に限ります。
サイズW71×D104×H38mm
重量60g(電池含まず)
付属品単三乾電池×1本(テスト用)、取扱説明書

対応機種

対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン・
タブレット(Bluetoothモジュールが内蔵されている機種)、
Androidスマートフォン・タブレット(Bluetoothマウスに対応している機種)、
Apple Macシリーズ(Bluetoothアダプタを接続・インストールしている機種)
Surface Pro(2017)
【パソコンにBluetooth機能が内蔵されていない方】
MM-BTUD43またはMM-BTUD44をお使いいただくことで対応できます。
対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP
Android3.0~
macOS 10.12~10.13、Mac OS X 10.3~10.11
※Mac OS Xは、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーション(標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット及びFinderなど)でのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押し下げによる動作はサポートしません。(最新の対応OSはWEBサイトをご覧ください)
※機種により対応できないものもあります。
※この文章中に表記されているその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標、商標です。
確認済対応状況確認済機器
・Surface Pro(2017)
確認済OS
・macOS Sierra

※ 確認済対応状況の内容につきましては表記の限りではありません。

型番
MA-BTBL28R
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

5,138円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

Bluetooth3.0 ブルーLED静音マウス(レッド) MA-BTBL28Rの型番MA-BTBL28Rのページです。
型番MA-BTBL28Rに関する仕様情報を記載しております。

MA-BTBL28Rで型番確定

Bluetooth3.0 ブルーLED静音マウス(レッド) MA-BTBL28Rのレビュー

評価 4.0 平均 4.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 事務パソコンとして2019/01/22
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    無線でできるので、ケーブルの邪魔はなく使いやすいです。ただ、スクロールの回した時にキュッキュッと音がするのが気になります。問題ないレベルですが。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)