AVケーブル(5m) KM-V10-50K2

AVケーブル(5m) KM-V10-50K2
通常単価:
2,489
通常出荷日:
40日目

S端子(映像用)+ピンプラグ(音声用)のAVケーブル。
【特長】
・映像ケーブルは線材に映像用高周波インピーダンス75Ω同軸ケーブルを使用。
・線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、画質・音質の劣化を抑制。
・接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、画質・音質劣化を防止する24金メッキプラグを使用。
【用途】
・S端子対応のAV出力機能を持つパソコンやテレビ、ビデオカメラ、ビデオデッキなどの接続に使用。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

KM-V10-50K2

AVケーブル(5m)の詳細

AVケーブル(5m) 商品イメージ

AVケーブル(5m) 商品イメージ

接続イメージ

接続イメージ

プラグイメージ

プラグイメージ

KM-V10-50K2 パッケージ

KM-V10-50K2 パッケージ

AVケーブル(5m)の仕様

  • カラー:ブラック(ケーブル)
  • ケーブル長:5m
  • コネクタ形状:S端子×1・RCAピンプラグ×2-S端子×1・RCAピンプラグ×2(赤・白)
  • ケーブル直径:2.9mm×12mm
型番
KM-V10-50K2
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,489円

1個

40日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

3芯RCAプラグハーネス(赤・白・黄) 画像

3芯RCAプラグハーネス(赤・白・黄)

ミスミ

ビデオ信号対応のRCA入出力端子を持つ機器どうしでの接続に使用可能です。金メッキの使用で高信頼な接触を確保いたします。

S端子ハーネス 画像

S端子ハーネス

ミスミ

ビデオ入出力S端子を持つ機器同士の接続が可能なケーブルです。金メッキコネクタの採用で高信頼な接触を確保いたします。

オーディオミニプラグハーネス(φ3.5MM ステレオミニプラグ⇔RCA変換) 画像

オーディオミニプラグハーネス(φ3.5MM ステレオミニプラグ⇔RCA変換)

ミスミ

オーディオ入出力端子を持つパソコンや計測機器との接続が可能です。CN2側がRCAプラグのためRCA端子内蔵の機器との接続に使用可能です。

AVケーブル(5m) KM-V10-50K2の型番KM-V10-50K2のページです。
型番KM-V10-50K2に関する仕様情報を記載しております。

KM-V10-50K2で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)