AVケーブル(1m) KM-V10-10K2

AVケーブル(1m) KM-V10-10K2
通常単価:
1,189
通常出荷日:
40日目

S端子(映像用)+ピンプラグ(音声用)のAVケーブル。
【特長】
・映像ケーブルは線材に映像用高周波インピーダンス75Ω同軸ケーブルを使用。
・線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、画質・音質の劣化を抑制。
・接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、画質・音質劣化を防止する24金メッキプラグを使用。
【用途】
・S端子対応のAV出力機能を持つパソコンやテレビ、ビデオカメラ、ビデオデッキなどの接続に使用。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

KM-V10-10K2

AVケーブル(1m)の詳細

AVケーブル(1m) 商品イメージ

AVケーブル(1m) 商品イメージ

接続イメージ

接続イメージ

プラグイメージ

プラグイメージ

KM-V10-10K2 パッケージ

KM-V10-10K2 パッケージ

AVケーブル(1m)の仕様

  • カラー:ブラック(ケーブル)
  • ケーブル長:1m
  • コネクタ形状:S端子×1・RCAピンプラグ×2-S端子×1・RCAピンプラグ×2(赤・白)
  • ケーブル直径:2.9mm×12mm
型番
KM-V10-10K2
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,189円

1個

40日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

USB2.0 A-Bタイプケーブル 画像

USB2.0 A-Bタイプケーブル

ミスミ

USB-AタイプをBタイプに変換、最安値のUSBケーブルです。日本・中国で共通型番を採用しました。

パネル取付けUSBケーブル(USB3.0, 2.0) 画像

パネル取付けUSBケーブル(USB3.0, 2.0)

ミスミ

パネルアングルタイプUSBケーブルです。省スペース設計、パネル後背方向のサイズが29.5mm。

USB2.0 Aタイプ両端ケーブル 画像

USB2.0 Aタイプ両端ケーブル

ミスミ

両端がUSB-Aタイプの最安値USBケーブルです。日本・中国で共通型番を採用しました。定格電圧30V・シールドつき。

AVケーブル(1m) KM-V10-10K2の型番KM-V10-10K2のページです。
型番KM-V10-10K2に関する仕様情報を記載しております。

KM-V10-10K2で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)