Apple iPhone SE用ブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム

Apple iPhone SE用ブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム
通常単価:
1,101
通常出荷日:
5日目

【特長】
・LEDバックモニターのブルーライトメイン波長(450nm)の光を、約26%もカットすることができます。
・目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カットします。眼精疲労対策にオススメです。
・外光に含まれるブルーライトを反射することなく吸収するため、目への影響を最小限に抑えることができます。
・接着面にシリコン素材を使用しているので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(受話口、ホームボタン部などを除く)
・両面テープなどは不要です。
・専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 ※フィルムサイズは、本体表面周囲が浮いてしまわないよう、本体湾曲部より内側にしています。
・タッチパネルに対応しています。
・ホコリ、指紋、キズなどから、液晶画面を守ります。指紋防止加工により、フィルムへの指紋の付着を防ぎます。また、光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。<使用方法>1.液晶画面・本体の汚れを落としてください。 ※ホコリが挟まると気泡の原因になります。2.保護フィルムの突起部分がある離けいフィルムを剥がしてください。 ※ホコリが付かないように注意してください。 ※離けいフィルムは破棄してください。3.保護フィルムを本体表面の角からゆっくり貼り付けてください。 ※破損の恐れがありますので、貼り付けの際、液晶画面を強く押さないようご注意ください。 ※保護フィルム粘着面にホコリなどが付着した場合は、セロハンテープなどで取り除いてください。
【商品仕様】
・材質:接着面/シリコン膜外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)
・厚み:0.2mm
・入数:1枚
・反射率:5%
・透過率:81%
・紫外線カット:99.9%
・表面硬度:2~3H
・※上記は測定値であり、保証値ではありません。
・対応機種:Apple iPhone SE
・JAN:4969887893722

型番

1 の型番候補があります候補を表示

PDA-FIP61BC

型番
PDA-FIP61BC
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,101円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

Apple iPhone SE用ブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルムの型番PDA-FIP61BCのページです。
型番PDA-FIP61BCに関する仕様情報を記載しております。

PDA-FIP61BCで型番確定

Apple iPhone SE用ブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルムのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)