Apple 9.7インチiPad Pro用ブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム LCD-IPAD7BC

Apple 9.7インチiPad Pro用ブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム LCD-IPAD7BC
通常単価:
2,160
通常出荷日:
4日目

Apple 9.7インチiPad Pro対応ブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム。
【特長】
・LEDバックモニターのブルーライトメイン波長(450nm)の光を、約26%もカット。
・外光に含まれるブルーライトを反射せず吸収するため、目への影響を最小限に抑える。
・接着面にシリコン素材を使用。
・両面テープなどは不要。
・専用タイプなので、切らずにそのまま使用可能。
・タッチパネルに対応。
・指紋防止加工にでフィルムへの指紋の付着を防ぎ、光沢タイプで液晶画面がくっきり鮮明。
【用途】
・網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カットし眼精疲労対策に最適。
・ホコリ、指紋、キズなどから、液晶画面を保護。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

LCD-IPAD7BC

Apple 9.7インチiPad Pro用ブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルムの仕様

液晶保護指紋防止光沢フィルムイメージ

液晶保護指紋防止光沢フィルムイメージ

液晶保護指紋防止光沢フィルム仕様イメージ

液晶保護指紋防止光沢フィルム仕様イメージ

使用方法と注意

  1. 1.液晶画面/本体の汚れを落としてください。
  2. 2.保護フィルムの突起部分がある離けいフィルムを剥がしてください。
  3. 3.保護フィルムを本体表面の角からゆっくり貼り付けてください。
  • ※ ホコリが挟まると気泡の原因になります。
  • ※ ホコリが付かないように注意してください。
  • ※ 離けいフィルムは破棄してください
  • ※ 破損の恐れがありますので、貼り付けの際、液晶画面を強く押さないようご注意ください。
  • ※ 保護フィルム粘着面にホコリなどが付着した場合は、セロハンテープなどで取り除いてください。
  • ※ 保護フィルムは、専用タイプでそのまま切らずに貼れますが、貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。

対応機種

  • Apple 9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro + Cellular

確認済機器

  • 9.7インチiPad Pro
  • 9.7インチiPad Pro + Cellular

ブルーライトカット製品比較表

ブルーライトカット製品比較表

ブルーライトカット製品比較表

製品詳細

材質接着面/シリコン膜
外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)
サイズW166×H236.5mm
厚み0.2mm
反射率5%
透過率81%
紫外線カット99.9%
表面硬度2~3H
※上記は測定値であり、保証値ではありません。
型番
LCD-IPAD7BC
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,160円

1個

4日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

Apple 9.7インチiPad Pro用ブルーライトカット液晶保護指紋反射防止フィルム LCD-IPAD7BCAR 画像

Apple 9.7インチiPad Pro用ブルーライトカット液晶保護指紋反射防止フィルム LCD-IPAD7BCAR

サンワサプライ

ブルーライト光を約26%もカットすることができる保護フィルムです。ホコリ、指紋、キズなどから液晶画面を守ります。また、画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。

Apple 9.7インチiPad Pro用液晶保護反射防止フィルム LCD-IPAD7 画像

Apple 9.7インチiPad Pro用液晶保護反射防止フィルム LCD-IPAD7

サンワサプライ

反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止し、ホコリ、指紋、キズなどから、液晶画面を守ります。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。

Apple 9.7インチiPad Pro用ブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム LCD-IPAD7BCの型番LCD-IPAD7BCのページです。
型番LCD-IPAD7BCに関する仕様情報を記載しております。

LCD-IPAD7BCで型番確定

Apple 9.7インチiPad Pro用ブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム LCD-IPAD7BCのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)