Apple 12.9インチiPad Pro用液晶保護反射防止フィルム LCD-IPP

Apple 12.9インチiPad Pro用液晶保護反射防止フィルム LCD-IPP
  • 数量スライド割引
通常単価:
2,173
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

Apple 12.9インチiPad Pro 2017/iPad Pro対応液晶保護反射防止フィルム。
【特長】
・反射防止フィルムを採用し、周囲からの反射を防止。
・接着面にシリコン素材を使用。
・両面テープなどは不要。
・専用タイプなので、切らずにそのまま使用可能。
・タッチパネルに対応。
【用途】
・ホコリ、指紋、キズなどから、液晶画面を保護。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

LCD-IPP

Apple 12.9インチiPad Pro用液晶保護反射防止フィルム LCD-IPPの仕様

液晶保護反射防止フィルムイメージ

液晶保護反射防止フィルムイメージ

液晶保護反射防止フィルムの仕様

液晶保護反射防止フィルムの仕様

使用方法と注意

  1. 1.液晶画面/本体の汚れを落としてください。
  2. 2.保護フィルムの突起部分がある離けいフィルムを剥がしてください。
  3. 3.保護フィルムを本体表面の角からゆっくり貼り付けてください。
  • ※ ホコリが挟まると気泡の原因になります。
  • ※ ホコリが付かないように注意してください。
  • ※ 離けいフィルムは破棄してください。
  • ※ 破損の恐れがありますので、貼り付けの際、液晶画面を強く押さないようご注意ください。
  • ※ 保護フィルム粘着面にホコリなどが付着した場合は、セロハンテープなどで取り除いてください。
  • ※ 保護フィルムは、専用タイプでそのまま切らずに貼れますが、貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。

製品仕様

材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)
サイズW216.5×H302mm
厚み0.2mm
反射率2.02%
透過率90%
紫外線カット99.9%
表面硬度2~3H
※上記は測定値であり、保証値ではありません。
型番
LCD-IPP
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,173円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

Apple 12.9インチiPad Pro用ブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム LCD-IPPBC 画像

Apple 12.9インチiPad Pro用ブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム LCD-IPPBC

サンワサプライ

目の水晶体で吸収されにくく、網膜をキズつける恐れがあるブルーライトを集中カットします。また、ホコリ、指紋、キズなどから液晶画面を守ります。光沢タイプで液晶画面がくっきりと鮮やかです。

12.9インチiPad Pro用ブルーライトカット液晶保護指紋反射防止フィルム LCD-IPPBCAR 画像

12.9インチiPad Pro用ブルーライトカット液晶保護指紋反射防止フィルム LCD-IPPBCAR

サンワサプライ

目の水晶体で吸収されにくく、網膜をキズつける恐れがあるブルーライトを集中カットします。また、画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。

Apple 12.9インチiPad Pro用液晶保護反射防止フィルム LCD-IPPの型番LCD-IPPのページです。
型番LCD-IPPに関する仕様情報を記載しております。

LCD-IPPで型番確定

Apple 12.9インチiPad Pro用液晶保護反射防止フィルム LCD-IPPのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)