Apple 12.9インチiPad Pro用ブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム LCD-IPPBC

Apple 12.9インチiPad Pro用ブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム LCD-IPPBC
通常単価:
2,489
通常出荷日:
5日目

Apple 12.9インチブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム。
【特長】
・iPad Pro 2017/iPad Pro対応。
・ブルーライトメイン波長(450nm)の光を、約26%もカット。
・ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収し目への影響を抑える。
・指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防止、光沢タイプで液晶画面がくっきり鮮明。
・接着面にシリコン素材を使用。
・両面テープなどは不要。
・専用タイプなので、切らずにそのまま使用可能。
【用途】
・網膜をキズつける恐れがあるブルーライトを集中カットし、眼精疲労対策に活用。
・ホコリ、指紋、キズなどから、液晶画面を保護。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

LCD-IPPBC

Apple 12.9インチiPad Pro用ブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルムの仕様

液晶保護指紋防止光沢フィルムイメージ

液晶保護指紋防止光沢フィルムイメージ

使用方法と注意

  1. 1.液晶画面/本体の汚れを落としてください。
  2. 2.保護フィルムの突起部分がある離けいフィルムを剥がしてください。
  3. 3.保護フィルムを本体表面の角からゆっくり貼り付けてください。
  • ※ ホコリが挟まると気泡の原因になります。
  • ※ ホコリが付かないように注意してください。
  • ※ 離けいフィルムは破棄してください
  • ※ 破損の恐れがありますので、貼り付けの際、液晶画面を強く押さないようご注意ください。
  • ※ 保護フィルム粘着面にホコリなどが付着した場合は、セロハンテープなどで取り除いてください。
  • ※ 保護フィルムは、専用タイプでそのまま切らずに貼れますが、貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。

対応機種

  • Apple 12.9インチiPad Pro 2017/iPad Pro

確認済機器

  • 12.9インチiPad Pro 2017
  • 12.9インチiPad Pro 2017 + Cellular
  • 12.9インチiPad Pro
  • 12.9インチiPad Pro + Cellular
  • ※ 確認済対応状況の内容につきましては表記の限りではありません。

ブルーライトとは

ブルーライトについて

ブルーライトについて

ブルーライトカット製品比較表

ブルーライトカット製品比較表

ブルーライトカット製品比較表

製品詳細

材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)
サイズW216.5×H302mm
厚み0.2mm
反射率5%
透過率81%
紫外線カット99.9%
表面硬度2~3H
※上記は測定値であり、保証値ではありません。
型番
LCD-IPPBC
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,489円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

Apple 12.9インチiPad Pro用液晶保護反射防止フィルム LCD-IPP 画像

Apple 12.9インチiPad Pro用液晶保護反射防止フィルム LCD-IPP

サンワサプライ

反射防止フィルムによって周囲からの反射を防止し、ホコリ、指紋、キズなどから、液晶画面を守ります。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。

Apple 12.9インチiPad Pro用ブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム LCD-IPPBCの型番LCD-IPPBCのページです。
型番LCD-IPPBCに関する仕様情報を記載しております。

LCD-IPPBCで型番確定

Apple 12.9インチiPad Pro用ブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム LCD-IPPBCのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)